(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シームレス下履き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:820-R
シームレス下履き手袋 シームレスシタバキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205円
税込単価
226円

【特長】・綿13ゲージ編手の下履き専用手袋です。・保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    アイボリー
  • 厚さ(mm):
    約0.77
  • 材質1:
    綿

Loading...

 
カタログを表示

820-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

820-R

[フリー] レギュラー
4907026082040
835-3919
16
22.7
7.5
21
10

12個

205( 226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿13ゲージ編手の下履き専用手袋です。
・保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒冷地や寒い日の水仕事なども快適です。
・吸湿性に優れているため夏場の発汗の多い作業時も蒸れず、上履き手袋のスムーズな着脱が可能です。
・伸縮性と吸湿性に優れ、肌に優しい綿手袋です。
【用途】
・作業用手袋、使い捨て手袋、家庭用手袋の下履き。
【材質】
・綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シームレス下履き手袋の型番820-Rのページです。
型番820-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シームレス下履き手袋

シームレス下履き手袋

    指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

    指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

      インナー手袋 20枚入

      インナー手袋 20枚入

        キュープインナー手袋(0404237430)

        キュープインナー手袋(0404237430)

          キュープインナー手袋(3-348-0980)

          キュープインナー手袋(3-348-0980)

            指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

            指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

              ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)

              ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)

                裏綿インナー手袋

                裏綿インナー手袋

                  快適インナー手袋

                  快適インナー手袋

                    インナー手袋 指先カットタイプ

                    インナー手袋 指先カットタイプ

                      ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

                      ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

                        長繊維下履き手袋 (10双入)

                        長繊維下履き手袋 (10双入)

                          快適インナー手袋  半指タイプ

                          快適インナー手袋 半指タイプ

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ ケニス ケニス ダンロップ コーコス信岡 マックス(手袋) アズワン ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) マックス(手袋)
                            通常価格 205円 1,366円 2,332円 2,286円 2,375円 2,672円 439円 126円 1,839円 2,220円 329円 1,999円 2,300円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ノンコート - インナータイプ インナータイプ - - - インナータイプ - インナータイプ - - -
                            ゲージ 13 - - - - - - 13 - - - - -
                            アイボリー - - - - - - - - - - ホワイト -
                            厚さ(mm) 約0.77 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 綿 - - - - - - - - - - ウーリーナイロン -

                            シームレス下履き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            820-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            205円

                            ( 226円 )
                            12個 あり

                            2日目

                            10S4907026082026835-392015.021.67.822.200

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました