(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット式垂れ幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:820-703
ポケット式垂れ幕 ポケットシキタレマク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,687円
税込単価
8,456円

【特長】・A3用紙を組合わせて、自由で大きな掲示ができます。・汎用性高く、さま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ターポリン
  • 取付仕様:
    吊り下げ式
  • 材質1:
    ポケット部:PVC、パイプ部:硬質PVC、ヒモ:綿スピンドル

(i)ご注意

  • A3用紙、吊り下げ用マグネットフック等は別売です。

型番

820-703 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • A3タテ用
  • 紐付き
型番サイズ材質備考
本体ポケット部パイプ部ヒモ
820-702907×315mmターポリンPVC硬質PVC綿スピンドルA3×2枚用
820-7031,334×315mmA3×3枚用
ポケット式垂れ幕  製品仕様関連画像

用紙は裏側から。差込口が見えないので表示がスッキリ。

外形図

単位:mm
ポケット式垂れ幕  外形図01

820-702

ポケット式垂れ幕  外形図02

820-703

使用方法・使用事例

使用方法

ポケット式垂れ幕  使用方法関連画像1

(1)挿入口は本体裏側にあります。

ポケット式垂れ幕  使用方法関連画像2

(2)挿入口にあるフラップの上から作成したA3用紙を挿入します。

ポケット式垂れ幕  使用方法関連画像3

(3)用紙の挿入後、フラップを引き出します。

ポケット式垂れ幕  使用方法関連画像4

(4)引き出したフラップをかぶせれば完成です。

使用事例

ポケット式垂れ幕  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

820-703 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
摘要
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

820-703

1334×315
4571181480173
826-4339
A3用紙×3枚差し込み型
400

1個

7,687( 8,456円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3用紙を組合わせて、自由で大きな掲示ができます。
・汎用性高く、さまざまなシーンでお使いいただけます。
・用途に応じて内容を自由に変更でき、簡単に差替えられます。
・用紙複数枚を使用して、大きな表示が行えます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

(i)ご注意

  • A3用紙、吊り下げ用マグネットフック等は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット式垂れ幕の型番820-703のページです。
型番820-703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット式垂れ幕

ポケット式垂れ幕

    短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

    短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

      短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

      短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

        短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

        短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

          修理・点検標識LED点滅差替ポケット

          修理・点検標識LED点滅差替ポケット

            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
            通常価格 7,027円 205円 209円 266円 2,295円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目~  
            商品タイプ その他 - - 掲示板(標準タイプ) -
            材質(本体) ターポリン - - エコユニボード -
            取付仕様 吊り下げ式 - ビス止め、両面テープ止め 穴4(Φ3mm) -
            材質1 ポケット部:PVC、パイプ部:硬質PVC、ヒモ:綿スピンドル - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - -

            ポケット式垂れ幕のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            820-702
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            JANコード トラスココード 摘要 質量(g)

            7,027円

            ( 7,730円 )
            1個 あり

            4日目

            907×3154571181480166826-4338A3用紙×2枚差し込み型300

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました