(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:81-BY-7.0
“ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ) スパイラルガタブラシ

“ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ) 81-BY-7.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

【特長】・極細の砥粒入りナイロンブラシです。・ドリルなどに取り付けて1000r...

詳細情報を確認する

型番

81-BY-7.0 解除

Loading...

81-BY-7.0 の仕様・寸法情報

型番
軸径(mm)
トラスココード
適用内径(mm)
質量(g)
適合内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-BY-7.0

3.2
776-7412
7.0
5.000
7.0

1個

3,920( 4,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細の砥粒入りナイロンブラシです。
・ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
【用途】
・鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。

カタログ

 

Loading...

81-BY-7.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)の型番81-BY-7.0のページです。
型番81-BY-7.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)

“ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)

    ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

    ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

      YUKO ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)

      YUKO ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)

        ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

        ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

          鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)

          鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)

            ツイストワイヤー 真鍮線

            ツイストワイヤー 真鍮線

              ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

              ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm

                YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm

                  ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

                  ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

                    六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

                    六角軸筒型ワイヤーブラシ BES-15/BES-20

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                        毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                        毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                          スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                            メーカー ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション ユーコーコーポレーション 柳瀬 柳瀬 サンフレックス ナカニシ ユーコーコーポレーション トラスコ中山 H&H ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,920円 2,813円 3,221円 991円 1,976円 1,102円 2,400円 2,145円 2,140円 628円 2,030円 3,888円 1,639円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ スパイラル型ブラシ - - - - ネジリブラシ - - ネジリブラシ エンド型ブラシ - - -
                            毛材 ナイロン線 - - - - 真鍮線 ナイロン線 - ナイロン線 ステンレス線 - 天然毛 -
                            全長(mm) 76 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ワイヤ:砥粒入ナイロン ワイヤ:砥粒入ナイロン - - - - - - - - - - -
                            材質2 シャフト:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            “ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            81-BY-10.0
                            81-BY-11.0
                            81-BY-12.0
                            81-BY-8.0
                            81-BY-9.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸径
                            (mm)
                            トラスココード 適用内径(mm) 質量(g) 適合内径(mm)

                            4,621円

                            ( 5,083円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.2776-738210.08.00010.0

                            4,621円

                            ( 5,083円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.6776-739111.09.00011.0

                            4,621円

                            ( 5,083円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.6776-740412.010.00012.0

                            4,621円

                            ( 5,083円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3.2776-74218.06.0008.0

                            4,620円

                            ( 5,082円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.2776-74399.07.0009.0

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました