(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:81-AD-1
ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ ジクヅケブラシ

ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ 81-AD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,082円
税込単価
3,390円

砂粒が細かく硬いため、ネジ山のバリ取りやタップ穴の洗浄、硬合金のバリ取り、仕上...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ワイヤ:砥粒入ナイロン

(i)ご注意

  • 運賃1200円。北海道、九州は1400円、沖縄、離島は1700円。

型番

81-AD-1 解除

Loading...

81-AD-1 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
毛材
トラスココード
全長(mm)
適用内径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81-AD-1

スパイラル型ブラシ
ナイロン線 / ダイヤ
852-9766
-
1.0 全長
0.100

1個

3,082( 3,390円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

砂粒が細かく硬いため、ネジ山のバリ取りやタップ穴の洗浄、硬合金のバリ取り、仕上げ、研磨にも使用できます。

(i)ご注意

  • 運賃1200円。北海道、九州は1400円、沖縄、離島は1700円。

商品情報

Loading...

81-AD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシの型番81-AD-1のページです。
型番81-AD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

    ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

      クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

      クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

        ナイロンブラシ

        ナイロンブラシ

          ナイロンブラシ質量(g):18

          ナイロンブラシ質量(g):18

            ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

            ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

              “ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)

              “ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)

                スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

                  毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                  毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

                    ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                    ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                        ナイロン軸付カップブラシ(NY)

                        ナイロン軸付カップブラシ(NY)

                          グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

                          グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

                            メーカー ユーコーコーポレーション ナカニシ クロダブラシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ユーコーコーポレーション ミニター ミニター SUN POWER ミニター SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 2,813円 2,400円 1,502円 5,300円 6,400円 991円 3,920円 1,639円 3,888円 2,624円 1,810円 1,536円 1,905円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 ワイヤ:砥粒入ナイロン - - - - - ワイヤ:砥粒入ナイロン - - - - - -

                            ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            81-AD-2
                            81-AD-3
                            81-AD-4
                            81-AD-4.5
                            81-AD-5
                            81-AD-5.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 毛材 トラスココード 全長(mm) 適用内径(mm) 質量(g)

                            2,813円

                            ( 3,094円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            スパイラル型ブラシナイロン線 / ダイヤ852-9768-2.0 全長0.300

                            2,947円

                            ( 3,242円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            スパイラル型ブラシナイロン線 / ダイヤ852-9770763.0 全長0.800

                            2,861円

                            ( 3,147円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            スパイラル型ブラシナイロン線 / ダイヤ852-9772764.0 全長1.400

                            3,630円

                            ( 3,993円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            スパイラル型ブラシナイロン線 / ダイヤ852-9773764.5 全長1.600

                            3,741円

                            ( 4,115円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            スパイラル型ブラシナイロン線 / ダイヤ852-9774765.0 全長1.900

                            4,742円

                            ( 5,216円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            スパイラル型ブラシナイロン線 / ダイヤ852-9775765.5 全長2.500

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました