(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:819-69
矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅【1~4個入り】 ヤジルシステッカー 30X60 100X120X50ハバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円

【特長】・階段などの通行規制に。仕様:裏面粘着寸法(mm):100×120×5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    矢印
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 質量(g):
    20
  • 寸法(mm):
    100×120×50幅

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:100×120×50mm幅
材質:PVCステッカー

外形図

矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅 関連画像
 
商品情報を表示

819-69 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

819-69

4571181406234
742-8120

4パック

4個入り

1,201( 1,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段などの通行規制に。
仕様:裏面粘着
寸法(mm):100×120×50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅の型番819-69のページです。
型番819-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅

矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅

    ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

    ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組

      道路標識・構内用 800mm三角

      道路標識・構内用 800mm三角

        矢印表示板 60X120

        矢印表示板 60X120

          矢印ステッカー 60×120

          矢印ステッカー 60×120

            ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

            ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

              配管ステッカー 方向表示

              配管ステッカー 方向表示

                白無地標識 スチール

                白無地標識 スチール

                  室名板(両面テープ付)

                  室名板(両面テープ付)

                    ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                    ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                      表示補助板 反射 平リブ付

                      表示補助板 反射 平リブ付

                        備品用ステッカー

                        備品用ステッカー

                          ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                          ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,030円 990円 5,472円 1,169円 1,329円 845円 990円 4,500円 1,695円 8,294円 2,110円 397円 3,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   2日目   1日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 - 安全標識 - - - - - - -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - その他 - その他 - - - - - - -
                            表示内容 矢印 - - 矢印 - その他 - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 粘着シール - - - - - - - - - - - -

                            矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            819-70
                            819-71
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4571181406241742-8138

                            1,090円

                            ( 1,199円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4571181406258742-8146

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました