(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,006円
税込単価
2,207円

【特長】・ドアの開閉方向表示に使用します。【商品仕様】・幅(mm):50・取付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    PVCステッカー
  • 表示内容:
    ドアの開閉方向
  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 色:
  • JANコード:
    4571181406166
  • トラスココード:
    742-8057
  • 質量(g):
    30
  • 幅(mm):
    50
  • 取付方法:
    貼付タイプ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
819-6150mm幅PVCステッカー(表面保護フィルム/ペット)

外形図

ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅 外形図

2枚合せ時
※2枚継ぎ合わせると90゜の範囲が床に表示できます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

819-61

1パック

2個入り

2,006( 2,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアの開閉方向表示に使用します。
【商品仕様】
・幅(mm):50
・取付方法:貼付タイプ
・JANコード:4571181406166
・トラスココード:742-8057
・質量:30g
【材質/仕上】
・PVCステッカー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅の型番819-61のページです。
型番819-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅

ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅

    ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

    ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

      ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

      ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

        ドア表示蓄光ステッカー

        ドア表示蓄光ステッカー

          光 上下左右方向指示

          光 上下左右方向指示

            ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー

            ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー

              配管分別ステッカー

              配管分別ステッカー

                ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                  防火標識 PVCステッカー

                  防火標識 PVCステッカー

                    ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

                    ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

                      ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

                      ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

                        デザインシール

                        デザインシール

                          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ミツギロン工業 ユニット
                            通常価格 2,006円 610円 572円 857円 172円 877円 282円 430円 360円 170円 1,995円 1,416円 2,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) PVCステッカー - - - - - - - - - - 塩化ビニールシート -
                            表示内容 ドアの開閉方向 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました