(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:819-60
ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー【1~7個入り】 ドアカイヘイヒョウジステッカー PVCステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円

【特長】・ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に。仕様:表面透明ペットフィルム、粘...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    ドア開閉表示
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・非常時の誘導に

型番サイズ材質
819-6050mm幅PVCステッカー(表面保護フィルム/ペット)
819-62蓄光タイプ50mm幅蓄光ステッカー(表面保護フィルム/ペット)
819-6350mmφPVCステッカー(表面保護フィルム/ペット)
819-6450mmφPVCステッカー(表面保護フィルム/ペット)
819-65蓄光タイプ50mmφ蓄光ステッカー(表面保護フィルム/ペット)

※蓄光タイプは消灯後15分程発光します。JIS Z 9107基準製品とは異なります。

外形図

ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー 外形図

819-60~62 (2枚合せ時)
※2枚継ぎ合わせると90゜の範囲が床に表示できます。

使用方法・使用事例

使用事例

ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー 関連画像

819-63~65使用例

※丸ステッカー7枚をお好みの間隔で貼ってください。

 
商品情報を表示

819-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

819-60

塩化ビ二―ル(PVC)
4571181406159
742-8049
35
アール型(表面透明ペットフィルム)
-

4個

1,366( 1,503円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に。
仕様:表面透明ペットフィルム、粘着シール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドア開閉表示ステッカー PVCステッカーの型番819-60のページです。
型番819-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

    ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅

    ユニット ドア開閉表示ステッカー アール型 黄・PVCステッカー・50幅

      ドア表示蓄光ステッカー

      ドア表示蓄光ステッカー

        横型指導標識 ↑頭上注意

        横型指導標識 ↑頭上注意

          蛍光ステッカー

          蛍光ステッカー

            ドア用蓄光ステッカー

            ドア用蓄光ステッカー

              デザインシール

              デザインシール

                ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                  短冊型マグネット

                  短冊型マグネット

                    ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                    ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                      足場関係標識

                      足場関係標識

                        アイドリングストップ推進用品

                        アイドリングストップ推進用品

                          防火標識 蓄光ステッカー225X300

                          防火標識 蓄光ステッカー225X300

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ミツギロン工業 ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 610円 2,006円 857円 2,247円 943円 809円 1,416円 652円 1,167円 761円 831円 2,730円 2,039円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   6日目   4日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - 安全標識 - - - - - - 安全標識 - - -
                            表示内容 その他 - その他 - - - - - - その他 - - -
                            取付仕様 その他 - テープ - - - - - - - - - -
                            表示内容詳細 ドア開閉表示 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 粘着シール - 粘着シール - - - - - - - - - -

                            ドア開閉表示ステッカー PVCステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            819-62
                            819-63
                            819-64
                            819-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) JANコード トラスココード 質量(g) 摘要 材質2

                            3,033円

                            ( 3,336円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ポリプロピレン(PP)4571181406173742-80651アール型(表面透明ペットフィルム)蓄光ステッカー

                            610円

                            ( 671円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            塩化ビ二―ル(PVC)4571181406180742-80738丸型(表面透明ペットフィルム)-

                            610円

                            ( 671円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            塩化ビ二―ル(PVC)4571181406197742-80818丸型(表面透明ペットフィルム)-

                            1,161円

                            ( 1,277円 )

                            7個入り

                            4パック あり

                            1日目

                            ポリプロピレン(PP)4571181406203742-80901丸型(表面透明ペットフィルム)蓄光ステッカー

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました