(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアカーペット用標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアカーペット用標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,114円 ~ 2,492円
税込価格
1,225円 ~ 2,741円

【特長】・今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。・面ファ...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    塩ビターポリン
  • 摘要:
    表面/滑り止め加工、裏面/面ファスナー加工

(i)ご注意

  • 設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。 固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:塩ビターポリン
型番サイズ
819-571(大)204×204mm
819-572
819-573
819-574
819-575
819-576
型番サイズ
819-581(小)102×102mm
819-582
819-583
819-584
819-585
819-586
型番サイズ
819-552204×360mm
819-553
819-556
819-562102×360mm
819-563
819-566
フロアカーペット用標識  製品仕様関連画像3
フロアカーペット用標識  製品仕様関連画像4
 

【特長】

フロアカーペット用標識  製品仕様関連画像1

商品の裏地は面ファスナーのフック側と同じ構造ですので、毛先がループ状になっているカーペットでご利用いただけます。

フロアカーペット用標識  製品仕様関連画像2

断面図

フロアカーペット用標識  製品仕様関連画像5

使用方法・使用事例

使用事例

フロアカーペット用標識  製品仕様関連画像6
 
フロアカーペット用標識  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示文字 
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上り段差注意
上り段差注意
4571181444489
826-4318
360
204

4個

2,492( 2,741円 )

4日目

下り段差注意
下り段差注意
4571181444496
826-4319
360
204

4個

2,492( 2,741円 )

6日目

ここに物を置かないで
ここに物を置かないで
4571181444502
826-4320
360
204

4個

2,492( 2,741円 )

4日目

下り段差注意
下り段差注意
4571181444526
826-4322
360
102

4個

1,800( 1,980円 )

4日目

  • 注文停止中
ここに物を置かないで
ここに物を置かないで
4571181444533
826-4323
360
102

4個

1,800( 1,980円 )

-

矢印
赤丸・白矢印
4571181444540
826-4324
204
204

1個

2,052( 2,257円 )

4日目

矢印
白丸・黒矢印
4571181444557
826-4325
204
204

1個

2,052( 2,257円 )

1日目

矢印
青丸・白矢印
4571181444571
826-4327
204
204

4個

1,800( 1,980円 )

1日目

矢印
橙丸・白矢印
4571181444595
826-4329
204
204

1個

2,052( 2,257円 )

1日目

矢印
赤丸・白矢印
4571181444601
826-4330
102
102

4個

1,300( 1,430円 )

6日目

矢印
白丸・黒矢印
4571181444618
826-4331
102
102

4個

1,300( 1,430円 )

6日目

矢印
黄丸・黒矢印
4571181444625
826-4332
102
102

4個

1,114( 1,225円 )

1日目

矢印
青丸・白矢印
4571181444632
826-4333
102
102

4個

1,300( 1,430円 )

1日目

矢印
緑丸・白矢印
4571181444649
826-4334
102
102

4個

1,300( 1,430円 )

4日目

矢印
橙丸・白矢印
4571181444656
826-4335
102
102

4個

1,300( 1,430円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
・面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
【用途】
・事務所・商業施設などのOAフロア、カーペット等に。

(i)ご注意

  • 設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。 固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロアカーペット用標識

フロアカーペット用標識

    PL警告ステッカー 50×100mm

    PL警告ステッカー 50×100mm

      PL警告ステッカー 35×70mm

      PL警告ステッカー 35×70mm

        分別表示標識 エコユニボード

        分別表示標識 エコユニボード

          K-46 構内標識

          K-46 構内標識

            ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

            ユニット 重機械のアイドリングストップ PVCステッカー 100×150mm

              禁煙標識

              禁煙標識

                ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

                ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

                  ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

                  ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                      産業廃棄物標識

                      産業廃棄物標識

                        粉じん障害防止標識

                        粉じん障害防止標識

                          建設副産物分別標識

                          建設副産物分別標識

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,114円 2,100円 1,149円 445円 6,776円 227円 1,030円 974円 1,030円 1,101円 445円 588円 850円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            材質(本体) 塩ビターポリン - - エコユニボード - - エコユニボード - - - エコユニボード - エコユニボード
                            摘要 表面/滑り止め加工、裏面/面ファスナー加工 - - - - - - - - - - - -

                            フロアカーペット用標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました