(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床面表示ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:819-491
床面表示ステッカー ユカメンヒョウジステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・床面のエリア分け等に自作の表示が行えます。【用途】・倉庫などでの床面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    表面材質:透明PETフィルム、裏面:透明PVC
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール

(i)ご注意

  • 差し込み用紙は付属しておりません。お客様にてご用意お願いします。

型番

819-491 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ表示サイズ材質
819-49190×240mm50×200mm表面/透明PETフィルム
裏面/透明PVC
819-492140×440mm100×400mm
819-495(A4用)290×377mm210×297mm
819-496(A3用)377×500mm297×420mm
床面表示ステッカー 関連画像

構成図

使用方法・使用事例

使用方法

床面表示ステッカー 関連画像1

(1)作成した表示用紙を裏側から差込みます。
(2)裏面のセパレーターを剥がします。
(3)床面に貼付けます。

使用事例

床面表示ステッカー 関連画像2
床面表示ステッカー 関連画像2
 
商品情報を表示

819-491 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

819-491

4571181480043
826-4314
240
90
10
表面材質:透明PETフィルム
裏面:透明PVC
90×240(表示部:50×200)

1個

1,500( 1,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面のエリア分け等に自作の表示が行えます。
【用途】
・倉庫などでの床面表示に

(i)ご注意

  • 差し込み用紙は付属しておりません。お客様にてご用意お願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床面表示ステッカーの型番819-491のページです。
型番819-491に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床面表示ステッカー

床面表示ステッカー

    配管識別シート 無地  (縦管用) 中 ユニシート

    配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート

      配管識別シート 無地  (縦管用) 小 ユニシート

      配管識別シート 無地 (縦管用) 小 ユニシート

        ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

        ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

          室名板(両面テープ付)

          室名板(両面テープ付)

            配管識別シート 無地  (縦管用) 大 ユニシート

            配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート

              流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

              流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

                  配管識別シート 帯のみ 小

                  配管識別シート 帯のみ 小

                    ユニット 標識取付パネル(大)

                    ユニット 標識取付パネル(大)

                      配管識別シート 帯のみ 大

                      配管識別シート 帯のみ 大

                        ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                        ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

                          配管識別シート 帯のみ 極小

                          配管識別シート 帯のみ 極小

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,500円 610円 480円 430円 1,695円 850円 92円 3,060円 557円 8,132円 929円 672円 502円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   6日目   4日目~   4日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 - - 安全標識 - - 安全標識 - 安全標識 - 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - その他 - - その他 - その他 - その他
                            表示内容 その他 その他 その他 - - その他 - - - - - - -
                            取付仕様 テープ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 表面材質:透明PETフィルム、裏面:透明PVC ユニシート ユニシート - - ユニシート - - ユニシート - ユニシート - ユニシート

                            床面表示ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            819-492
                            819-495
                            819-496
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g) 材質1 材質2 寸法(mm)

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4571181480050826-431544014035表面材質:透明PETフィルム裏面:透明PVC140×440(表示部:100×400)

                            1,714円

                            ( 1,885円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4571181480067826-4316--60--290×377(表示部:210×297)

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571181480074826-4317500377100表面材質:透明PETフィルム裏面:透明PVC377×500(表示部:297×420)

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました