(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円

【特長】・表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    矢印
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    PVCステッカー
  • 表示内容詳細:
    矢印
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 厚み(mm):
    0.2
  • JANコード:
    4571181406111
  • トラスココード:
    742-8006
  • 質量(g):
    65.000
  • 寸法(mm):
    300×300(表面透明ペットフィルム350×350)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:300×300×0.2mm厚(表面保護フィルム:350×350mm)
・材質:PVCステッカー
・汚れにくい!

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300 関連画像1

絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300 関連画像2

※表示面をペットフィルムで保護しているので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。

外形図

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300 外形図

記載文言および画像は、当該商品のものと異なります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

819-48

4個

1,231( 1,354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。
サイズ・寸法:300×300×0.2mm厚(表面透明ペットフィルム350×350mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300の型番819-48のページです。
型番819-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

    PVCステッカー (屋内用)

    PVCステッカー (屋内用)

      ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組

      ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組

        ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

        ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

          身障者マーク/枠あり

          身障者マーク/枠あり

            防火標識 エコユニボード・300X225

            防火標識 エコユニボード・300X225

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

                路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

                  床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

                  床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

                    建設機械関係標識 建設機械管理標識

                    建設機械関係標識 建設機械管理標識

                      事務所表示板

                      事務所表示板

                        デザインシール

                        デザインシール

                          ドア用蓄光ステッカー

                          ドア用蓄光ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ミツギロン工業 ユニット
                            通常価格 1,231円 730円 724円 1,071円 13,254円 1,090円 1,625円 1,490円 1,296円 730円 719円 1,416円 809円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   6日目   19日目   4日目   7日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                            表示内容 矢印 - その他 - - - - - - - - - -
                            取付仕様 テープ テープ その他 - - - - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 PVCステッカー PVCステッカー - - - - - - - - - - -

                            ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました