(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,513円
税込単価
25,864円

【特長】・819-391 路面ペイントシート用 の塗料です。【商品仕様】・容量...

詳細情報を確認する

型番

819-396 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 塗布後約2時間で歩行可能。(気温20℃)
  • マスキングして白線引きにも使用できます。
  • 約12m2塗れます。(150mm巾白線で約50m)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

819-396

1個

23,513( 25,864円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・819-391 路面ペイントシート用 の塗料です。
【商品仕様】
・容量(kg)4色:白
・ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶
・トラスココード:811-5908

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶の型番819-396のページです。
型番819-396に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶

ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶

    KOWA ミニペール(ブルー)500ml

    KOWA ミニペール(ブルー)500ml

      KOWA ペール缶

      KOWA ペール缶

        ペール缶(3L)

        ペール缶(3L)

          ペイントローラーαレギュラー

          ペイントローラーαレギュラー

            ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

            ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 1MS-MIB

              ツインパック レギュラーローラー 中毛

              ツインパック レギュラーローラー 中毛

                スモールローラー ブルー 

                スモールローラー ブルー 

                  Micro ACEミドルローラー

                  Micro ACEミドルローラー

                    ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 3MS-MIC

                    ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 3MS-MIC

                      ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 4MS-MIC

                      ミニローラー MICRO ACE短毛 6ミリ(2ホンP) 4MS-MIC

                        ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-MIB

                        ミニローラー MICRO ACE中毛13ミリ(2ホンP) 3MS-MIB

                          ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒

                          ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒

                            メーカー ユニット コーワ コーワ トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 好川産業 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 23,513円 377円 374円 816円 186円 968円 373円 923円 675円 968円 1,049円 968円 1,716円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品用途 路面用 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 水性 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4400.000 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました