(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-L400T用ACアダプタACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK-L400T用ACアダプタACアダプタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,428円
税込単価
4,871円

【特長】・4ヶ所の温度が同時測定できます。・測定したデータは大きな液晶で表示し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • トラスココード:
    779-5505
  • JANコード:
    4974425800513
  • 質量(g):
    425.000
  • 奥行(mm):
    48
  • 幅(mm):
    56
  • 適合機種:
    SK-L400T
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプタ(別売)
  • 品名:
    SK-L400T専用ACアダプター

型番

8191-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8191-90

1個

4,428( 4,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ヶ所の温度が同時測定できます。
・測定したデータは大きな液晶で表示し、暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
・測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。
・各チャンネルごとに上下限警報の設定が可能です。(ブザー音とLEDでお知らせします。)
【用途】
・工場現場でのデータ管理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-L400T用ACアダプタACアダプタの型番8191-90のページです。
型番8191-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK-L400T用ACアダプタACアダプタ

SK-L400T用ACアダプタACアダプタ

    温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

    温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

      コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

      コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

        コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

        コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

          コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

          コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

            クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

            クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

              コミュニケーションポート TR-50U2

              コミュニケーションポート TR-50U2

                データロガー熱中症指数計

                データロガー熱中症指数計

                  デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                  デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                    外部電源ユニット AD-0620

                    外部電源ユニット AD-0620

                      無線温度・温湿度ロガー

                      無線温度・温湿度ロガー

                        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                          デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                          デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 T&D T&D カスタム 佐藤計量器製作所 T&D ケニス エスコ カスタム
                            通常価格 4,428円 147,874円 98,589円 161,000円 104,745円 32,742円 17,143円 44,000円 11,681円 9,927円 16,150円 3,400円 10,482円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ 熱中症指数モニター 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 中心温度計
                            トラスココード 779-5505 479-7027 479-7043 479-7035 479-7051 - - - 451-0151 - - - -
                            JANコード 4974425800513 4974425800421 4974425800483 4974425800476 4974425800490 - - - 4974425583096 - - - -
                            質量(g) 425.000 3000 205 3700 380 - - - 240 - - - -
                            奥行(mm) 48 85 50.5 85 50.5 - - - 35 - - - -

                            SK-L400T用ACアダプタACアダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました