(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,490円
税込価格
1,639円

路面貼用のアルミステッカー。表示内容・「侵入禁止」・「作業通路」・「関係者以外...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300 外観1

819-06

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300 外観2

819-16

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300 外観3

819-23

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300 外観4

819-93

サイズ:240×300×0.3mm厚
材質:アルミステッカー 本体

使用方法・使用事例

使用方法

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300 使用方法

要プライマー:凹凸面に施工する際には、必ず右記のプライマーをご使用ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示文字 
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
進入禁止
進入禁止
4571181405930
742-7743

4個

1,490( 1,639円 )

4日目

作業通路
作業通路
4571181406005
742-7816

4個

1,490( 1,639円 )

4日目

点検位置
点検位置
4571181406029
742-7841

4個

1,490( 1,639円 )

1日目

関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
4571181406357
826-4336

4個

1,490( 1,639円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

路面貼用のアルミステッカー。
表示内容
・「侵入禁止」
・「作業通路」
・「関係者以外立入禁止」
・「点検位置」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300

    光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

    光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6

      ユニット 高所作業車標識

      ユニット 高所作業車標識

        建設副産物標識 エコユニボード

        建設副産物標識 エコユニボード

          ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

          ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

            事務所表示板

            事務所表示板

              防火標識 エコユニボード・300X225

              防火標識 エコユニボード・300X225

                建設機械関係標識 建設機械管理標識

                建設機械関係標識 建設機械管理標識

                  玉掛関係標識 鉄板

                  玉掛関係標識 鉄板

                    PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm

                    PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm

                      PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                      PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-92 手洗い推進

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-92 手洗い推進

                          高圧ガス施設標識

                          高圧ガス施設標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット
                            通常価格 1,490円 230円 498円 1,169円 1,645円 719円 1,090円 730円 7,800円 1,151円 2,100円 900円 1,362円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目~   2日目   6日目   4日目   6日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   6日目  
                            材質(本体) アルミステッカー - - - - - - - - 基材:PET 基材:PET - -
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - - - 粘着シール 粘着シール - -
                            横(mm) 300 - - 450 - 300 - - 900 - - - -
                            厚さ(mm) 0.3 - - 1 - 1 - - - - - - -
                            縦(mm) 240 - - 600 - 225 - 300 600 - - - -

                            路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました