(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザ標識 PVCステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:817-905
レーザ標識 PVCステッカー レーザヒョウシキ PVCステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【特長】・レーザ製品の安全基準に係わるJIS規格が2014年9月に改正され、レ...

詳細情報を確認する

型番

817-905 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ入数
817-901(大)100×250mm5枚1組
817-902
817-903
817-904
817-905
817-906
817-908
817-910(小)84×148mm
817-911
817-912
817-913
817-914
817-915
817-916
817-918
レーザ標識 PVCステッカー  製品の基本仕様・特長01
 
商品情報を表示

817-905 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

817-905

注意 レーザクラス3R
4571181523276
818-2706
43
大サイズ
100×250

4個

1,450( 1,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ製品の安全基準に係わるJIS規格が2014年9月に改正され、レーザ製品に添付する表示ラベルの内容が変わりました
・JIS C6802(レーザ製品の安全基準)に準拠
【用途】
・レーザ製品への添付、ビーム被ばくの防止対策に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ標識 PVCステッカーの型番817-905のページです。
型番817-905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザ標識 PVCステッカー

レーザ標識 PVCステッカー

    JIS 警告標識 タテ 注意発電設備

    JIS 警告標識 タテ 注意発電設備

      JIS 禁止標識 タテ 撮影禁止

      JIS 禁止標識 タテ 撮影禁止

        JIS 禁止標識 ヨコ 関係者以外立入禁止

        JIS 禁止標識 ヨコ 関係者以外立入禁止

          グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-22E 撮影禁止

          グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-22E 撮影禁止

            JIS 指示標識 タテ 保護帽着用

            JIS 指示標識 タテ 保護帽着用

              メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
              通常価格 1,038円 849円 1,071円 1,757円 803円 849円
              通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              商品タイプ 安全標識 - - - - -
              材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - -
              表示内容 その他 - - - - -
              取付仕様 その他 - - - - -
              取付仕様詳細 粘着シール - - - - -

              レーザ標識 PVCステッカーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              817-902
              817-903
              817-904
              817-906
              817-908
              817-910
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 摘要 寸法(mm)

              1,464円

              ( 1,610円 )
              4個 あり

              4日目

              注意 レーザクラス1C4571181523245818-270343大サイズ100×250

              1,450円

              ( 1,595円 )
              1個 あり

              4日目

              レーザクラス24571181523252818-270443大サイズ100×250

              1,450円

              ( 1,595円 )
              4個 あり

              4日目

              注意 レーザクラス2M4571181523269818-270543大サイズ100×250

              1,450円

              ( 1,595円 )
              4個 あり

              1日目

              警告 レーザクラス3B ビームの被ばくを避けること4571181523283818-270743大サイズ100×250

              1,445円

              ( 1,590円 )
              1個 あり

              2日目

              レーザ開口部用4571181523306818-270943大サイズ100×250

              1,038円

              ( 1,142円 )
              4個 あり

              4日目

              レーザクラス14571181523313818-271022小サイズ84×148

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました