(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォークリフト関係標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:816-38
フォークリフト関係標識 フォークリフトカンケイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,378円
税込単価
2,616円

【特長】・フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。【用途】・倉庫構...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    Φ2.5mm穴4スミ
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    エコユニボード

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

フォークリフト関係標識 外観1

816-38

フォークリフト関係標識 外観2

816-39

サイズ:600×450×2mm厚
材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

使用方法・使用事例

フォークリフト関係標識 使用事例
 
商品情報を表示

816-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

816-38

フォークリフト制限速度10
4571181444403
820-2426

4個

2,378( 2,616円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
【用途】
・倉庫構内等への設置に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト関係標識の型番816-38のページです。
型番816-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォークリフト関係標識

フォークリフト関係標識

    アイドリングストップ推進用品

    アイドリングストップ推進用品

      リフト関係標識

      リフト関係標識

        衛生標識

        衛生標識

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            すべり止めロードシート

            すべり止めロードシート

              横型指導標識 ↑頭上注意

              横型指導標識 ↑頭上注意

                禁煙標識

                禁煙標識

                  鉄骨製作工場名表示

                  鉄骨製作工場名表示

                    安全標識 (立入禁止)

                    安全標識 (立入禁止)

                      消火器ステッカー標識

                      消火器ステッカー標識

                        床面表示ステッカー

                        床面表示ステッカー

                          消防標識 エコユニボード

                          消防標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,378円 2,730円 1,063円 831円 360円 5,798円 2,247円 1,030円 970円 674円 264円 1,500円 840円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   6日目~   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - 安全標識 - - - - - 安全標識(床用) -
                            材質(本体) その他 - - - - その他 - - - - - その他 -
                            表示内容 その他 - - - - その他 - - - - - その他 -
                            取付仕様 その他 - - - - その他 - - - - - テープ -
                            取付仕様詳細 Φ2.5mm穴4スミ - - - - 裏面粘着付 - - - - - 粘着シール -

                            フォークリフト関係標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            816-39
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            2,378円

                            ( 2,616円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            フォークリフト制限速度4571181444410826-4296

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました