(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸入パンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

糸入パンツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円

【特長】・ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫なレイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

ネイビーサイズM
身長 (cm)160~170ウエスト (cm)72~80
JANコード4906554261033トラスココード854-5624
質量(g)536.000材質1ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8150-M

M
160~170
72~80
4906554261033
854-5624
536.000

1個

1,338( 1,472円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫なレインパンツです。
【用途】
・雨天時の野外作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

糸入パンツの型番8150-Mのページです。
型番8150-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

糸入パンツ

糸入パンツ

    糸入合羽

    糸入合羽

      レインウェアニュー

      レインウェアニュー

        ナイロンパンツ

        ナイロンパンツ

          TRUSCO 携帯用EVAレインコート

          TRUSCO 携帯用EVAレインコート

            レインウェアブラック

            レインウェアブラック

              レインウェアレインクルードットコム

              レインウェアレインクルードットコム

                レインウェアワイルドタフレイン

                レインウェアワイルドタフレイン

                  高視認レインスーツ

                  高視認レインスーツ

                    レインウェアエントラント KN-2

                    レインウェアエントラント KN-2

                      ビニールシングルスーツ

                      ビニールシングルスーツ

                        ビニールクリア合羽

                        ビニールクリア合羽

                          雨具ポケットスーツ

                          雨具ポケットスーツ

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 マック トラスコ中山 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業
                            通常価格 1,338円 2,752円 3,715円 877円 925円 3,558円 6,530円 5,654円 6,352円 10,326円 1,123円 1,066円 1,283円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   4日目~   4日目~   2日目   7日目   4日目~   4日目~   7日目   5日目~   2日目~   1日目~   1日目  
                            ネイビー ネイビー ネイビー ネイビー その他 ブラック - - イエロー - ネイビー - クリア
                            材質1 ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% - - 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% ポリ塩化ビニール100% ポリ塩化ビニール 塩化ビニール(PVC)樹脂

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト