(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップフレーム1113 青

トップフレーム1113 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,114円
税込単価
22,125円

【特長】・木製のカバーに比べて、軽量かつ、サビなどの心配がありません。・バンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1300
  • 高さ・厚み (mm):
    20
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    トップフレーム
  • トラスココード:
    217-5254
  • 質量(g):
    6800.0
  • 材質1:
    特殊強化ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

814302

1個

20,114( 22,125円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製のカバーに比べて、軽量かつ、サビなどの心配がありません。
・バンドがけによる変形を防止するため特殊原料を使用しています。
・洗浄時の水きりが容易にできるよう水抜き穴を設けています。
・パレット上の積載物を固定するための上枠です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

814302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トップフレーム1113 青の型番814302のページです。
型番814302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップフレーム1113 青

トップフレーム1113 青

    リス パレットシート

    リス パレットシート

      リン木

      リン木

        吸い取る油・水兼用パレットシート

        吸い取る油・水兼用パレットシート

          プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

          プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

            ライトパレット(スチール)

            ライトパレット(スチール)

              パレット台車

              パレット台車

                リス パレットシート 1395×1095

                リス パレットシート 1395×1095

                  プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                  プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                    PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット

                    PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット

                      パイオランノンスリップシート(黒)

                      パイオランノンスリップシート(黒)

                        プラスチックパレット D2ー1111

                        プラスチックパレット D2ー1111

                          ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                          ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)

                            メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 ワコーパレット MISM(ミズム) 三甲 イシイ(石井産業) トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 三甲 アルインコ ダイヤテックス 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 20,114円 6,260円 6,502円 22,616円 20,433円 10,553円 51,265円 7,849円 9,120円 4,827円 1,088円 26,283円 26,836円
                            通常出荷日 8日目   9日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   1日目   9日目   8日目   4日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 パレットカバー パレット パレット パレット台車 - - その他 パレット - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 亜鉛メッキ処理鋼板 SGC570(JIS規格処理鋼板) スチール - - - ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP)
                            ライトブルー - - グレー ライトブルー - その他 - - - ブラック ライトブルー ブラック
                            間口 (mm) 1100 - 400 1050 1200 1100 - - - - - 1100 1250
                            奥行 (mm) 1300 - 180 - 1000 1100 - - - - - 1100 1250

                            トップフレーム1113 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました