(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円

【特長】・空欄に責任者名を入れられるタイプです。【商品仕様】・表示内容:取扱責...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 詳細タイプ:
    マグネット指名標識
  • 材質(本体)詳細:
    ゴムマグネット
  • 表示内容詳細:
    取扱責任者
  • 縱(mm):
    200
  • 厚み(mm):
    0.8
  • JANコード:
    4571181404568
  • トラスココード:
    742-5961
  • 横(mm):
    80
  • 質量(g):
    43

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

813-65

2個

929( 1,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空欄に責任者名を入れられるタイプです。
【商品仕様】
・表示内容:取扱責任者
・取付仕様:マグネット
・縦(mm):200
・横(mm):80
・厚さ(mm):0.8
・材質:ゴムマグネット
・JANコード:4571181404568
・トラスココード:742-5961
・質量:43g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80の型番813-65のページです。
型番813-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80

ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80

    ユニット レーザ標識

    ユニット レーザ標識

      短冊型指名標識

      短冊型指名標識

        粉じん障害防止標識 危険予知活動用品

        粉じん障害防止標識 危険予知活動用品

          電気関係標識 指名標識

          電気関係標識 指名標識

            氏名標識(ステッカータイプ)「作業主任者 副 正」 貼75

            氏名標識(ステッカータイプ)「作業主任者 副 正」 貼75

              氏名標識(ステッカータイプ)  「運転責任者 副 正」  貼74

              氏名標識(ステッカータイプ) 「運転責任者 副 正」 貼74

                氏名標識 「取扱責任者正副」 貼76(ステッカータイプ)

                氏名標識 「取扱責任者正副」 貼76(ステッカータイプ)

                  氏名標識(ステッカータイプ)「責任者 副 正」 貼72

                  氏名標識(ステッカータイプ)「責任者 副 正」 貼72

                    電気関係標識 ステッカー製指名標識

                    電気関係標識 ステッカー製指名標識

                      消防標識 指名標識

                      消防標識 指名標識

                        氏名標識(ステッカータイプ) 「電気取扱責任者 副 正」 貼73

                        氏名標識(ステッカータイプ) 「電気取扱責任者 副 正」 貼73

                          氏名標識(樹脂タイプ)  「保護具着用 管理責任者」  名534

                          氏名標識(樹脂タイプ) 「保護具着用 管理責任者」 名534

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 929円 519円 519円 610円 609円 1,298円 1,298円 1,298円 1,298円 1,596円 339円 1,298円 499円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ その他 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - 安全標識 - その他 -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 アルミ - - - - その他 - その他 -
                            表示内容 その他 - - - - その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                            取付仕様 マグネット - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ マグネット指名標識 - - 枌じん障害防止標識 指名標識 - - - - ステッカー製指名標識 - - -

                            ユニット マグネット指名標識 取扱責任者・ゴムマグネット・200X80のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            責任者表示
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                            目につきやすくシンプルでマグネット式であるため、他の場所への流用が利く点が良い。
                            数枚必要で、納入まで1日で届いた点も大変助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました