(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,391円
税込単価
1,530円

【特長】・汎用タイプの短冊型ステッカーです・毒物及び劇物取締法第12条(毒物又...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    PVCステッカー
  • 表示内容詳細:
    医薬用外劇物
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • JANコード:
    4571181404292
  • トラスココード:
    826-4294
  • 横(mm):
    360
  • 縦(mm):
    120
  • 質量(g):
    90
  • 寸法(mm):
    120×360

型番

812-84 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:120×360mm
  • 材質:PVCステッカー
  • 5枚1組
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他取付仕様テープ
材質(本体)詳細PVCステッカー表示内容詳細医薬用外劇物
取付仕様詳細粘着シールJANコード4571181404292
トラスココード826-4294横(mm)360
縦(mm)120質量(g)90
寸法(mm)120×360 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

812-84

4個

1,391( 1,530円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプの短冊型ステッカーです
・毒物及び劇物取締法第12条(毒物又は劇物の表示)対応品です
【用途】
・毒物や劇物の取扱場所に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物の型番812-84のページです。
型番812-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

    保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

    保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

      消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

      消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

        短冊型安全標識 120x360mm アルミ

        短冊型安全標識 120x360mm アルミ

          短冊型安全標識 120x360mm スチール

          短冊型安全標識 120x360mm スチール

            機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

            機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

              指差呼称標識 エコユニボード

              指差呼称標識 エコユニボード

                短冊型標識 横型 エコユニボード

                短冊型標識 横型 エコユニボード

                  電気関係標識

                  電気関係標識

                    消防設備ステッカー

                    消防設備ステッカー

                      短冊形標識

                      短冊形標識

                        ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                        ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                          誘導標識 蓄光ステッカー

                          誘導標識 蓄光ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 1,391円 2,063円 2,039円 2,400円 2,336円 238円 809円 289円 291円 813円 288円 483円 427円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   6日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - 安全標識 - - - - - - -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - - 許可者以外立入禁止 - - - - - - -
                            取付仕様 テープ - - - - テープ - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 PVCステッカー - - - - PVCステッカー - - - - - - -

                            短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト