(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸入合羽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8100-L
糸入合羽 イトイリカッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,752円
税込単価
3,027円

【特長】・ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫な合羽...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)

Loading...

商品情報を表示

8100-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100-L

L
170~180
78~88
4906554260043
854-5618
1450.000
90~98

1個

2,752( 3,027円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫な合羽です。
【用途】
・雨天時の野外作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

糸入合羽の型番8100-Lのページです。
型番8100-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

糸入合羽

糸入合羽

    糸入パンツ

    糸入パンツ

      ナイロンパンツ

      ナイロンパンツ

        ビニールシングルスーツ

        ビニールシングルスーツ

          TRUSCO 携帯用EVAレインコート

          TRUSCO 携帯用EVAレインコート

            レインウェアニュー

            レインウェアニュー

              レインウェアワイルドタフレイン

              レインウェアワイルドタフレイン

                レインウェアブラック

                レインウェアブラック

                  高視認レインスーツ

                  高視認レインスーツ

                    ポリエステルヤッケ

                    ポリエステルヤッケ

                      ポリエステルパンツ

                      ポリエステルパンツ

                        レインウェアエントラント KN-2

                        レインウェアエントラント KN-2

                          レインウェアレインクルードットコム

                          レインウェアレインクルードットコム

                            メーカー 川西工業 川西工業 マック 川西工業 トラスコ中山 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業
                            通常価格 2,752円 1,338円 877円 1,123円 853円 3,715円 5,654円 3,558円 6,352円 816円 517円 10,326円 6,530円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   4日目~   2日目~   2日目   4日目~   4日目~   7日目   7日目   2日目~   7日目   5日目~   4日目~  
                            ネイビー ネイビー ネイビー ネイビー その他 ネイビー - ブラック イエロー ネイビー ネイビー - -
                            材質1 ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) - ポリ塩化ビニール100% - 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% 表地:ポリエステル100%(PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(東レエントラントG2PUコーティング)●裏地:ポリエステル100% 表地:ナイロン100%(PVCラミネート)●裏地:ポリエステル100%

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8100-LL
                            8100-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) ウエスト (cm) JANコード トラスココード 質量(g) 胸囲(cm)

                            2,752円

                            ( 3,027円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            LL175~18586~964906554260050854-56191520.00096~104

                            2,752円

                            ( 3,027円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M160~17072~804906554260036854-56201314.00084~92

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました