(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 81

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,099円 1,956円
税込単価
2,309円 2,152円

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ポンプシャフト部セット
  • 適合本体:
    #5501、#7500、#7550、#7560
  • トラスココード:
    126-3242
  • JANコード:
    4977263000817
  • 質量(g):
    307.000
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81

10個

2,099円

1,956

( 2,152円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263000817
・質量:307g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 81の型番81のページです。
型番81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 81

フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 81

    フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

    フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

      フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

      フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

        フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)

        フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3530#3538用)

          キャップセット(#202用)

          キャップセット(#202用)

            フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

            フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

              ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)

              ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)

                ポリジョッキノズル 93002

                ポリジョッキノズル 93002

                  フルプラ 部品 ピストン部セット 22

                  フルプラ 部品 ピストン部セット 22

                    フルプラ 部品 ホースセット 132

                    フルプラ 部品 ホースセット 132

                      キャップセット(#307用)

                      キャップセット(#307用)

                        フルプラ 部品 ピストン部セット 33

                        フルプラ 部品 ピストン部セット 33

                          交換用ノズルパイプセット 53cm

                          交換用ノズルパイプセット 53cm

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 2,099円 1,256円 1,067円 757円 533円 452円 319円 269円 254円 1,376円 102円 213円 1,880円
                            通常出荷日 9日目   1日目   2日目   2日目   9日目   9日目   1日目   4日目   9日目   9日目   4日目   1日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション - - - オプション
                            詳細タイプ ポンプシャフト部セット ポンプシリンダーセット 18cm角度付きノズルセット 8cmストレートノズルセット - キャップセット - - ピストン部セット - - - ノズルパイプセット53cm
                            適合本体 #5501、#7500、#7550、#7560 #7400、#7450、#8241、#8261、#8740、#8744、#8760、#8766 #3550、#3558 #3530、#3538 #202 #3012 - #230#240#250#330#340#350 #5501、#5701、#7500、#7550、#7560、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800 - #307 - #5501、#5701
                            トラスココード 126-3242 126-1756 126-0169 126-1729 126-1725 126-1709 126-1732 126-1694 126-1657 - 126-1721 126-3233 126-1690
                            JANコード 4977263000817 4977263000800 4977263913155 4977263913018 4977263930077 4977263931180 4977263913285 4977263930022 4977263000220 - 4977263930831 4977263000336 4977263001593

                            フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 81のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました