(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識 大型 禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:809-506
ワンタッチ取付標識 大型 禁止 ユニット ワンタッチトリツケヒョウシキ オオガタ キンシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【特長】・プラバーやコーンバー、単管パイプなどへ簡単に設置できるワンタッチ標識...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハトメ部を利用する場合、使用する紐はお客様にてご用意下さい。

型番

809-506 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 片面表示
  • ワイドタイプ
  • サイズ:605×850×0.35mm厚
  • 材質:ビニールターポリン(裏面マジックテープ付・下部ハトメ付)
 

■特長

  • 幅が広く、バリケード等と組み合わせると効果的に注意喚起できます。
  • 着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。
  • ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
    折りたたみ自由で持運びも簡単です。
ユニット ワンタッチ取付標識 大型 禁止  取付例

取付例

ユニット ワンタッチ取付標識 大型 禁止  製品の基本仕様・特長01

809-507

ユニット ワンタッチ取付標識 大型 禁止  製品の基本仕様・特長02

809-508

外形図

単位:mm
ユニット ワンタッチ取付標識 大型 禁止  外形図
商品情報を表示

809-506 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

809-506

進入禁止
4571181444038
826-4290

4個

2,250( 2,475円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラバーやコーンバー、単管パイプなどへ簡単に設置できるワンタッチ標識です。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ハトメ部を利用する場合、使用する紐はお客様にてご用意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付標識 大型 禁止の型番809-506のページです。
型番809-506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ取付標識 大型 禁止

ワンタッチ取付標識 大型 禁止

    室名表示板 第一会議室/第一応接室

    室名表示板 第一会議室/第一応接室

      室名表示板 第三応接室

      室名表示板 第三応接室

        光 多国語プレート 分煙

        光 多国語プレート 分煙

          ユニット 室名表示板 男子更衣室

          ユニット 室名表示板 男子更衣室

            ユニット 室名表示板 シャワー室

            ユニット 室名表示板 シャワー室

              構内用標識 300×1200mm スチール

              構内用標識 300×1200mm スチール

                室名表示板 第二応接室/第二会議室

                室名表示板 第二応接室/第二会議室

                  室名表示板 ボイラー室

                  室名表示板 ボイラー室

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                      ユニット 室名表示板 小会議室

                      ユニット 室名表示板 小会議室

                        室名表示板 休憩室

                        室名表示板 休憩室

                          室名表示板 掃除具入れ

                          室名表示板 掃除具入れ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,250円 635円 577円 650円 750円 750円 7,599円 750円 750円 2,247円 577円 750円 577円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) ビニールターポリン - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 ハトメ穴2、マジックテープ - - - 接着テープ - - - - ビス止め - - -
                            横(mm) 850 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 605 - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチ取付標識 大型 禁止のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            809-507
                            809-508
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            駐車禁止4571181444045826-4291

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            駐輪禁止4571181444052826-4292

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました