(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン アルミテープ 50mm×50mm

スリオン アルミテープ 50mm×50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,053円
税込単価
2,258円

【特長】・0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布し...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.08
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    100
  • 最低使用温度(℃):
    0
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4.00N/10mm
  • はく離材:
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 質量(g):
    590
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~110
  • 粘着力(N/10mm):
    4.0
  • 紙管色:

型番

807000-21-50X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ツヤ(光沢)有無
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

807000-21-50X50

ツヤなし(光沢なし)
4961068004088
136-6337

1個

2,053( 2,258円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです
・環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です
【用途】
・空調ダクト・保温材目地シール用

Loading...

807000-21-50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリオン アルミテープ 50mm×50mmの型番807000-21-50X50のページです。
型番807000-21-50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン アルミテープ 50mm×50mm

スリオン アルミテープ 50mm×50mm

    スリオン アルミテープ

    スリオン アルミテープ

      アルミ箔基材片面テープ

      アルミ箔基材片面テープ

        スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

        スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

            アルミクロス粘着テープ K-10-AL

            アルミクロス粘着テープ K-10-AL

              アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

              アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                アルミテープ(ツヤあり)

                アルミテープ(ツヤあり)

                  アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                  アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                    50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)

                    50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)

                      アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                      アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                        菊水テープ アルミテープ

                        菊水テープ アルミテープ

                          スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

                          スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 共同技研化学 トラスコ中山 マクセルスリオンテック ダイヤテックス 共同技研化学 ユニット 日東エルマテリアル エスコ ミスミ 菊水テープ マクセルスリオンテック
                            通常価格 2,053円 1,151円 2,617円 2,306円 2,398円 26,035円 2,265円 4,543円 697円 1,870円 3,675円 2,491円 5,124円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 50 - 50 - - 50 50 - 50 50 50 50 50
                            テープ長さ(m) 50 - 50 50 - - 50 50 - 1 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.08 0.1 0.16 0.16 - 0.15 0.09 0.09 0.1 0.1 - 0.105 0.06
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 100 300 120℃ 120℃ 130 80℃ 150℃ - 80℃ 310 - - 130

                            スリオン アルミテープ 50mm×50mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            817000-21-50X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ツヤ(光沢)有無 JANコード トラスココード

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ツヤあり(光沢あり)4961068004118136-6306

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました