(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:806-54
修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

ゴムマグネット付きの修理・点検標識。表示内容・「停止中/点検中 操作するな」・...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:150×80×0.8mm厚
修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80  製品画像

使用方法・使用事例

使用事例

修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80  使用事例

スチールに着脱簡単

 
商品情報を表示

806-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示文字 
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

806-54

修理中使用するな
修理中使用するな
4571181402106
742-3161

4個

590( 649円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムマグネット付きの修理・点検標識。
表示内容
・「停止中/点検中 操作するな」
・「停止中/点検中 さわるな」ほか

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80の型番806-54のページです。
型番806-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

    修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

    修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

      マグネット指名標識 ゴムマグネット

      マグネット指名標識 ゴムマグネット

        マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

        マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm

          ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

          ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

            建設機械関係標識 建設機械管理標識

            建設機械関係標識 建設機械管理標識

              ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

              ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

                マグネット標識

                マグネット標識

                  はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                  はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                    グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

                    グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

                      修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                      修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                        防火標識 蓄光ステッカー150X225

                        防火標識 蓄光ステッカー150X225

                          グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

                          グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 505円 950円 675円 840円 2,202円 730円 1,338円 555円 840円 2,100円 1,021円 1,329円 1,097円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目~   2日目~   4日目   6日目   7日目  
                            材質(本体) ゴムマグネット - - - - - - - - ポンジ ゴムマグネット 蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) -
                            取付仕様 マグネット - - マグネット - - - - - - - 粘着シール -
                            横(mm) 80 - - 80 - - - - - - 80 225 -
                            厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - - 0.9 - -
                            縦(mm) 150 - - 170 - 300 - - - - 180 150 -

                            修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            806-52
                            806-53
                            806-55
                            806-56
                            806-62
                            806-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示文字  JANコード トラスココード

                            590円

                            ( 649円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            修理中運転するな修理中運転するな4571181402083742-3144

                            590円

                            ( 649円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            修理中操作するな修理中操作するな4582183920215742-3152

                            590円

                            ( 649円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            修理中さわるな修理中さわるな4571181402113742-3179

                            590円

                            ( 649円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            修理中修理中4571181402120742-3187

                            590円

                            ( 649円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            点検中運転するな点検中運転するな4571181402144742-3195

                            590円

                            ( 649円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            点検中操作するな点検中操作するな4571181402151742-3209

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました