(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミステーション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:805652GL00-GY
ゴミステーション ゴミステーション

通常単価(税別)
296,887円
税込単価
326,576円

【特長】・スチール製のように錆が派生する事なく、いつまでも清潔さを保てます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

805652GL00-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

805652GL00-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805652GL00-GY

スタンダード
216-9950
65500.0
2000×693×1450

1個

296,887( 326,576円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製のように錆が派生する事なく、いつまでも清潔さを保てます。
・組み立て式だから、設置場所を選びません。
【用途】
・ゴミ置き場として

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴミステーションの型番805652GL00-GYのページです。
型番805652GL00-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴミステーション

ゴミステーション

    サンクリーンボックスBー2

    サンクリーンボックスBー2

      カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910

      カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910

        ジャンボステン SUシリーズ

        ジャンボステン SUシリーズ

          ごみスタンド

          ごみスタンド

            サンクリーンボックス(2)Bー2

            サンクリーンボックス(2)Bー2

              積水 大型分別カート グレー

              積水 大型分別カート グレー

                サンクリーンボックス(2)Bー4

                サンクリーンボックス(2)Bー4

                  シャン475エコ ライトブルー

                  シャン475エコ ライトブルー

                    サンクリーンボックス(2)Bー1

                    サンクリーンボックス(2)Bー1

                      サンクリーンボックス(2)Bー3

                      サンクリーンボックス(2)Bー3

                        ブルートコンテナ ドーリー

                        ブルートコンテナ ドーリー

                          メーカー 三甲 三甲 カイスイマレン カイスイマレン コンドーテック 三甲 積水テクノ成型 三甲 テラモト 三甲 三甲 エレクター
                          通常価格 258,751円 24,802円 265,778円 134,368円 9,286円 14,348円 11,533円 14,348円 5,399円 12,913円 14,680円 18,103円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   7日目   8日目   5日目~   8日目   1日目   8日目   8日目   4日目  
                          商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 - ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                          用途 メッシュタイプ ゴミ箱 メッシュタイプ 屋外用 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                          材質1 高密度ポリエチレン 本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP) - - - 本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP) - 本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) 本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP) -

                          ゴミステーションのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          805651GL00-GY
                          805653GL00-GY
                          805654GL00-GY
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

                          258,751円

                          ( 284,626円 )
                          1個 -

                          8日目

                          エコノミー216-844954500.01600×693×1450

                          359,138円

                          ( 395,052円 )
                          1個 -

                          8日目

                          ロング-1216-998783500.02400×693×1450

                          411,774円

                          ( 452,951円 )
                          1個 -

                          8日目

                          ロング-2216-997284000.02400×693×1450

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました