(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチカバー標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイッチカバー標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,610円
税込価格
1,771円

【特長】・文字が白フチ取りされているので視認性がバツグン。【用途】・スイッチを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 材質(本体)詳細:
    ペット樹脂
  • 取付仕様詳細:
    底面ゴムマグネット付

型番

805-60A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内寸サイズ:80×40×33mmH×2mm厚
  • 材質:ペット樹脂(底面ゴムマグネット付き)
型番表示内容
805-59A点検中 操作禁止
805-60A点検中 運転禁止
805-61A点検中 手をふれるな
805-62A点検中 使用禁止
805-64A非常停止 手をふれるな

外形図

スイッチカバー標識  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スイッチカバー標識  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
材質2
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

805-60A

点検中運転禁止
4571181479368
742-2563
40
2
80
底面:ゴムマグネット
33

4個

1,610( 1,771円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字が白フチ取りされているので視認性がバツグン。
【用途】
・スイッチを完全にカバーしますので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチカバー標識

スイッチカバー標識

    電気関係標識行先表示板

    電気関係標識行先表示板

      ホーロー工事撮影用黒板

      ホーロー工事撮影用黒板

        配管分別ステッカー

        配管分別ステッカー

          グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-02S 注意作業中

          グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-02S 注意作業中

            無災害記録表(表示板,数字板のみ)

            無災害記録表(表示板,数字板のみ)

              JIS 警告標識 ヨコ 注意高電圧

              JIS 警告標識 ヨコ 注意高電圧

                高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                  ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                    排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80

                    排水管勾配チェックシート 10枚1シート・40X80

                      クレーン標識 鉄板

                      クレーン標識 鉄板

                        JIS 警告標識 ヨコ クレーン作業中

                        JIS 警告標識 ヨコ クレーン作業中

                          メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                          通常価格 1,610円 550円 8,767円 282円 874円 6,756円 1,312円 1,561円 486円 483円 4,238円 874円
                          通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目~   4日目   6日目   4日目  
                          商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - - - - - - -
                          材質(本体) その他 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                          表示内容 その他 その他 - その他 - - - - - - - -
                          取付仕様 マグネット - - その他 - - - - - - - -
                          材質(本体)詳細 ペット樹脂 - - - - - - - - - - -

                          スイッチカバー標識のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました