(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:805404GR00-GR
ハンドカー ハンドカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,554円
税込単価
61,109円

【特長】・ハンドル半袖タイプのハンドカーです。・前から荷物が落ちる心配がないの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール
  • キャスター径(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

805404GR00-GR 解除

Loading...

商品情報を表示

805404GR00-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805404GR00-GR

217-5327
2200

1個

55,554( 61,109円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル半袖タイプのハンドカーです。
・前から荷物が落ちる心配がないので、運ぶ時も安心です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドカーの型番805404GR00-GRのページです。
型番805404GR00-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドカー

ハンドカー

    樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

    樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

      アイケー プレス製運搬車

      アイケー プレス製運搬車

        楽チン台車バッグ マグネット取付型

        楽チン台車バッグ マグネット取付型

          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

            台車用 ピッキングボックス

            台車用 ピッキングボックス

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

              ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                  アイケー ハンドブレーキ台車

                  アイケー ハンドブレーキ台車

                    静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                    静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

                      樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                      樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                        アイケー ストッパー付台車

                        アイケー ストッパー付台車

                          ポーターカー

                          ポーターカー

                            メーカー 三甲 三甲 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 佐野車輛製作所 石川製作所 カナツー 三甲 石川製作所 アズワン
                            通常価格 47,643円 29,477円 9,819円 2,453円 8,374円 4,005円 31,791円 99,245円 13,404円 19,566円 22,802円 10,294円 12,494円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目   4日目~   8日目   5日目~   1日目~   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 樹脂製 - スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 - スチール製
                            均等荷重(kg) 400 - - - - - 200 - 150 - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 - 本体 本体 - 本体
                            グリーン ブルー - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            805403GR00-GR
                            805405GR00-GR
                            805406GR00-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            47,643円

                            ( 52,407円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            217-52722100

                            85,151円

                            ( 93,666円 )
                            1個 -

                            8日目

                            217-555830000

                            55,850円

                            ( 61,435円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            217-53237000

                            両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました