(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック棚ーN棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:805256BL00-B
プラスチック棚ーN棚板 サンコー プラスチックダナーNタナイタ アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,010円
税込単価
7,711円

【特長】・工具・ネジを必要とせず簡単ラクラク・プラスチック製だから通常の棚に比...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    プラスチック
  • その他:
    オプション
  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm):
    900×450×84
  • 質量(g):
    2910
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 仕様1:
    N棚板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

805256BL00-B 解除

Loading...

商品情報を表示

805256BL00-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805256BL00-B

217-5506

1個

7,010( 7,711円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・ネジを必要とせず簡単ラクラク
・プラスチック製だから通常の棚に比べて重量が軽く、簡単に組み立てることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチック棚ーN棚板の型番805256BL00-Bのページです。
型番805256BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック棚ーN棚板

プラスチック棚ーN棚板

    ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

    ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

      キャニオンシェルフ用オプションパーツ 耐震用壁面固定金具

      キャニオンシェルフ用オプションパーツ 耐震用壁面固定金具

        NF 棚部材 アングル(VOC対応)

        NF 棚部材 アングル(VOC対応)

          メーカー 三甲 ルミナス(ドウシシャ) キャニオン 日本ファイリング
          通常価格 7,010円 370円 794円 1,562円
          通常出荷日 8日目   2日目   4日目~   18日目  
          商品タイプ その他 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション その他
          材質 プラスチック スチール ステンレス -
          その他 オプション オプション オプション -
          外形寸法間口×奥行×高さ(mm) 900×450×84 - - -
          質量(g) 2910 - - -

          プラスチック棚ーN棚板のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚受のみの購入は可能ですか?
          A
          棚受のみのご注文は承っておりません。

          この商品のバリエーション

          型番
          805256CL00-C
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード

          7,010円

          ( 7,711円 )
          1個 あり

          8日目

          クリーム217-5504

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました