(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

修理・点検標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

修理・点検標識【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
623円 ~ 2,900円
税込価格
685円 ~ 3,190円

【特長】柔軟性・防水性に優れひっぱり強度が強く丈夫な修理・点検標識です。

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4.57118E+12

型番

未確定40件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番材質サイズ
805-10ゴムマグネット200×100×0.8mm厚
805-11
805-12
805-13
805-15
805-20エコユニボード(2.5mmφ上穴1)200×100×1.2mm厚
805-21
805-22
805-23
805-25
806-05ゴムマグネット250×150×0.8mm厚
806-06

外形図

修理・点検標識 外形図

805 ゴムマグネット

修理・点検標識 外形図

805 エコユニボード

使用方法・使用事例

使用事例

修理・点検標識 関連画像1

ゴムマグネット使用例

マグネットで鉄部に着脱簡単!(805)

修理・点検標識 関連画像2

エコユニボード使用例

吊り下げて使える!(805)

修理・点検標識 関連画像3

マグネットで着脱が簡単(806)

商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
取付仕様
表示文字 
詳細
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
摘要
質量(g)
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ビニールターポリン
点検中
ヒモ
点検中
-
742-2075
600
0.35
450
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
130
-

4個

2,077( 2,285円 )

6日目

ビニールターポリン
修理中
ヒモ
修理中
-
742-2083
600
0.35
450
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
130
-

4個

2,077( 2,285円 )

6日目

ビニールターポリン
高所作業中
ヒモ
高所作業中
-
742-2091
600
0.35
450
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
130
-

4個

2,077( 2,285円 )

6日目

ビニールターポリン
上部作業中
ヒモ
上部作業中
-
742-2105
600
0.35
450
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
130
-

4個

2,077( 2,285円 )

6日目

ビニールターポリン
下部作業中
-
下部作業中
-
742-2113
600
0.35
450
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
130
-

4個

2,077( 2,285円 )

6日目

ビニールターポリン
内部作業中
ヒモ
内部作業中
-
742-2121
600
0.35
450
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
130
-

4個

2,077( 2,285円 )

6日目

ゴムマグネット
修理中 スイッチを入れるな
マグネット
修理中 スイッチを入れるな
-
742-2148
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

840( 924円 )

1日目

ゴムマグネット
修理中 始動するな
マグネット
修理中 始動するな
-
742-2156
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

840( 924円 )

4日目

ゴムマグネット
点検中 スイッチを入れるな
マグネット
点検中 スイッチを入れるな
-
742-2164
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

840( 924円 )

4日目

ゴムマグネット
点検中 手をふれるな
マグネット
点検中 手をふれるな
-
742-2172
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

840( 924円 )

1日目

ゴムマグネット
故障中 送電するな
マグネット
故障中 送電するな
-
742-2181
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

840( 924円 )

6日目

ゴムマグネット
調整中 手をふれるな
マグネット
調整中 手をふれるな
-
742-2199
100
0.8
200
マグネット
60
-

1個

840( 924円 )

1日目

ゴムマグネット
停止中 スイッチを入れるな
マグネット
停止中 スイッチを入れるな
-
742-2202
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

840( 924円 )

4日目

ゴムマグネット
停止中 手をふれるな
マグネット
停止中 手をふれるな
-
742-2211
100
0.8
200
マグネット
60
-

1個

718( 790円 )

1日目

ゴムマグネット
運転中 手をふれるな
マグネット
運転中 手をふれるな
-
742-2229
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

840( 924円 )

2日目

ゴムマグネット
運転中 操作するな
マグネット
運転中 操作するな
-
742-2237
100
0.8
200
マグネット
60
-

1個

718( 790円 )

1日目

エコユニボード
修理中 スイッチを入れるな
-
修理中 スイッチを入れるな
-
742-2245
100
1.2
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

2日目

  • 注文停止中
エコユニボード
修理中 始動するな
-
修理中 始動するな
-
742-2261
100
1.2
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

-

エコユニボード
点検中 スイッチを入れるな
-
点検中 スイッチを入れるな
-
742-2288
100
1.2
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

4日目

エコユニボード
点検中 手をふれるな
-
点検中 手をふれるな
-
742-2300
100
-
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

6日目

エコユニボード
故障中 送電するな
-
故障中 送電するな
-
742-2326
100
-
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

6日目

エコユニボード
調整中 手をふれるな
-
調整中 手をふれるな
-
742-2342
100
1.2
200
2.5mmФ上穴1
30
-

1個

623( 685円 )

1日目

エコユニボード
停止中 スイッチを入れるな
-
停止中 スイッチを入れるな
-
742-2369
100
1.2
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

6日目

エコユニボード
停止中 手をふれるな
-
停止中 手をふれるな
-
742-2385
100
1.2
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

6日目

ゴムマグネット
修理中 スイッチを入れるな
マグネット
修理中 スイッチを入れるな
-
742-2148
100
0.8
200
マグネット
60
-

4個

730( 803円 )

6日目

エコユニボード
運転中 操作するな
-
運転中 操作するな
-
742-2423
100
1.2
200
2.5mmФ上穴1
30
-

4個

730( 803円 )

6日目

ゴムマグネット
修理中操作禁止
マグネット
修理中操作禁止
-
742-2792
150
0.8
250
マグネット
120
-

4個

1,439( 1,583円 )

4日目

ゴムマグネット
運転中操作禁止
マグネット
運転中操作禁止
-
742-2806
150
0.8
250
マグネット
120
-

4個

1,310( 1,441円 )

8日目

ゴムマグネット
点検中手をふれるな
マグネット
点検中手をふれるな
-
742-2822
150
0.8
250
マグネット
120
-

4個

1,310( 1,441円 )

1日目

ゴムマグネット
運転中手をふれるな
マグネット
運転中手をふれるな
-
742-2831
150
0.8
250
マグネット
120
-

4個

1,310( 1,441円 )

6日目

ゴムマグネット
非常停止
マグネット
非常停止
-
742-2849
150
0.8
250
マグネット
120
-

4個

1,310( 1,441円 )

1日目

ゴムマグネット
自動運転中
マグネット
自動運転中
-
742-2857
150
0.8
250
マグネット
120
-

4個

1,310( 1,441円 )

6日目

ゴムマグネット
修理中運転禁止
マグネット
修理中運転禁止
-
742-2865
150
0.8
250
マグネット
120
-

4個

1,310( 1,441円 )

4日目

エコユニボード
使用中
-
使用中
両面表示
742-2997
100
2
200
2.5mmФ上部穴1
200
5枚1組

1パック

5個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

エコユニボード
運転中
-
運転中
両面表示
742-3004
100
2
200
2.5mmФ上部穴1
200
5枚1組

1個

2,900( 3,190円 )

2日目

エコユニボード
連続運転中
-
連続運転中
両面表示
742-3012
100
2
200
2.5mmФ上部穴1
200
5枚1組

1パック

5個入り

2,900( 3,190円 )

4日目

エコユニボード
点検中
-
点検中
両面表示
742-3021
100
2
200
2.5mmФ上部穴1
200
5枚1組

4パック

5個入り

2,175( 2,393円 )

4日目

エコユニボード
修理中
-
修理中
両面表示
742-3039
100
2
200
2.5mmФ上部穴1
200
5枚1組

4パック

5個入り

2,175( 2,393円 )

4日目

エコユニボード
調整中
-
調整中
両面表示
742-3055
100
2
200
2.5mmФ上部穴1
200
5枚1組

1パック

5個入り

2,900( 3,190円 )

6日目

エコユニボード
停止中
-
停止中
両面表示
742-3063
100
2
200
2.5mmФ上部穴1
200
5枚1組

4パック

5個入り

2,175( 2,393円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
柔軟性・防水性に優れひっぱり強度が強く丈夫な修理・点検標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

修理・点検標識

修理・点検標識

    車両出入口標識

    車両出入口標識

      消防標識 エコユニボード

      消防標識 エコユニボード

        玉掛関係標識 鉄板

        玉掛関係標識 鉄板

          足場関係標識

          足場関係標識

            建設機械関係標識 吊り荷注意標識

            建設機械関係標識 吊り荷注意標識

              リフト関係標識

              リフト関係標識

                禁煙標識

                禁煙標識

                  子供向け標識

                  子供向け標識

                    お願い看板

                    お願い看板

                      作業半径注意標識

                      作業半径注意標識

                        標識 「危険 高電圧送電中」

                        標識 「危険 高電圧送電中」

                          落下物注意標識

                          落下物注意標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 623円 1,030円 840円 7,800円 831円 1,030円 1,063円 1,030円 831円 1,085円 790円 448円 831円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   6日目   6日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目~  
                            JANコード 4.57118E+12 - - - - - - - - - - - -

                            修理・点検標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました