(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

修理・点検標識LED点滅差替ポケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:805-08
修理・点検標識LED点滅差替ポケット シュウリ テンケンヒョウシキLEDテンメツサシカエポケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,365円
税込単価
2,602円

【特長】・標識上部のLEDが交互に点滅します。・マグネット付ですので鉄部への装...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 修理点検時にLEDがひときわ目立つ注意表示。
  • 屋内用
  • 連続約180時間使用できます。※CR2032ボタン電池は別途ご用意ください。
型番サイズ材質
表示部LED本体部
805-201255×100×18mm厚エコユニボード塩ビシート(マグネット入)
805-211
805-221
805-231
805-241
805-251
805-261
805-271
805-281
805-291
修理・点検標識LED点滅差替ポケット  製品画像
 

■ポケットタイプ

型番サイズ用紙サイズ材質
ポケット部LED本体部
805-08260×100×18mm厚200×90mm透明塩ビ、白ターポリン塩ビシート(マグネット入)

外形図

修理・点検標識LED点滅差替ポケット  外形図1
修理・点検標識LED点滅差替ポケット  外形図2

ポケットタイプ(805-08)

使用方法・使用事例

使用方法

修理・点検標識LED点滅差替ポケット  使用方法1

(1)ボタン電池を入れます。(別売)

修理・点検標識LED点滅差替ポケット  使用方法2

(2)スイッチを押すと交互に点滅します。

修理・点検標識LED点滅差替ポケット  使用方法3

(3)LED本体部と表示部を貼合わせます。

 
商品情報を表示

805-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
材質(本体)詳細
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

805-08

安全標識
その他
-
マグネット
ポケット部:(表面)透明塩ビ、(裏面)白ターポリン/LED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
-
4571181503377
742-2130
43
260×100×18厚

2個

2,365( 2,602円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標識上部のLEDが交互に点滅します。
・マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。
・ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
・ オリジナル用紙(200×90mm)を表示できます。
・ ポケットタイプだから内容変更も簡単です。
【用途】
・分電盤等の修理点検時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

修理・点検標識LED点滅差替ポケットの型番805-08のページです。
型番805-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

修理・点検標識LED点滅差替ポケット

修理・点検標識LED点滅差替ポケット

    短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

    短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

      短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

      短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

        表示スタンド A3・A4・B4横型

        表示スタンド A3・A4・B4横型

          ポケット式垂れ幕

          ポケット式垂れ幕

            屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)

            屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)

              短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

              短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

                名200 氏名標識(樹脂タイプ)

                名200 氏名標識(樹脂タイプ)

                  メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン
                  通常価格 2,295円 266円 205円 10,377円 7,027円 12,599円 209円 608円
                  通常出荷日 4日目~   6日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目  

                  修理・点検標識LED点滅差替ポケットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  805-201
                  805-211
                  805-221
                  805-231
                  805-241
                  805-251
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 材質(本体)詳細 表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)

                  2,295円

                  ( 2,525円 )
                  4個 あり

                  6日目

                  安全標識その他その他マグネット表示部:エコユニボード/LED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付修理中スイッチを入れるな4571181503384742-2253-255×100×18厚

                  2,295円

                  ( 2,525円 )
                  4個 あり

                  6日目

                  安全標識その他その他マグネット表示部:エコユニボード/LED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付修理中始動するな4571181503391742-2270-255×100×18厚

                  2,295円

                  ( 2,525円 )
                  4個 あり

                  6日目

                  安全標識その他その他マグネット表示部:エコユニボード/LED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付点検中スイッチを入れるな4571181503407742-2296-255×100×18厚

                  2,295円

                  ( 2,525円 )
                  4個 あり

                  6日目

                  安全標識その他その他マグネット表示部:エコユニボード/LED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付点検中手をふれるな4571181503414742-2318-255×100×18厚

                  2,295円

                  ( 2,525円 )
                  4個 あり

                  6日目

                  安全標識その他その他マグネット表示部:エコユニボード/LED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付故障中送電するな4571181503421742-2334-255×100×18厚

                  2,295円

                  ( 2,525円 )
                  4個 あり

                  6日目

                  安全標識その他その他マグネット表示部:エコユニボード/LED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付調整中手をふれるな4571181503438742-2351-255×100×18厚

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました