(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ステッカー 地震対策済 10枚組・PPステッカー・50Ф

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ステッカー 地震対策済 10枚組・PPステッカー・50Ф

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

「地震対策済」表示の10枚組PPステッカー。地震対策の済んだ箇所に貼ることで一...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    地震対策済 月日
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • JANコード:
    4571181478972
  • トラスココード:
    742-0927
  • 質量(g):
    6
  • 寸法(mm):
    50

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:50mmφ
材質:PPステッカー

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット ステッカー 地震対策済 10枚組・PPステッカー・50Ф 使用方法

対策が済んだら、「地震対策・済」を貼り、確認できる様にします。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

802-70

1個

900( 990円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「地震対策済」表示の10枚組PPステッカー。
地震対策の済んだ箇所に貼ることで一目で確認できる様になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ステッカー 地震対策済 10枚組・PPステッカー・50Фの型番802-70のページです。
型番802-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ステッカー 地震対策済 10枚組・PPステッカー・50Ф

ユニット ステッカー 地震対策済 10枚組・PPステッカー・50Ф

    ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

    ユニット ジョイシール PVCステッカー バードフリーI/バードフリーII

      ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー

      ユニット ジョイシール 蝶 PVCステッカー

        ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組

        ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組

          ユニット 室名表示板 事務所

          ユニット 室名表示板 事務所

            ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

            ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組

              ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

              ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                室名表示板 女子トイレ

                室名表示板 女子トイレ

                  防火標識 PVCステッカー

                  防火標識 PVCステッカー

                    備品用ステッカー

                    備品用ステッカー

                      グリーンクロス GHP用ステッカー 25枚セット

                      グリーンクロス GHP用ステッカー 25枚セット

                        ユニット 室名表示板 事務室

                        ユニット 室名表示板 事務室

                          ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

                          ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 900円 1,995円 877円 2,924円 750円 956円 483円 577円 360円 397円 1,847円 750円 60円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   12日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - 安全標識 - - 安全標識 -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - 塩化ビ二―ル(PVC) - - - -
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 - - - 許可者以外立入禁止 - - その他 -
                            取付仕様 その他 その他 その他 その他 - - - - テープ - - - -
                            表示内容詳細 地震対策済 月日 - - 廃石綿等廃棄物注意 事務所 - - - - - - 事務室 -

                            ユニット ステッカー 地震対策済 10枚組・PPステッカー・50Фのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました