(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2サイクルエンジンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2サイクルエンジンオイル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
751円 ~ 1,632円
税込価格
826円 ~ 1,795円

【特長】・高級エンジンオイルをベースに専用添加剤を配合したガソリンと混合しやす...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
粘度
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1L
ISOVG56
-
4960833801006
128-4697
970

1個

1,345( 1,480円 )

4日目

500mL
-
-
4960833863004
868-2771
480

1個

751( 826円 )

4日目

1L
ISOVG56
スモークレス角型
4960833022814
868-2987
950

1個

1,632( 1,795円 )

4日目

1L
ISOVG56
角型
4960833801815
868-2994
950

1個

1,285( 1,414円 )

4日目

0.5L
ISOVG56
-
4960833885815
868-2995
480

1個

1,003( 1,103円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級エンジンオイルをベースに専用添加剤を配合したガソリンと混合しやすいオイルです

・スモークレスタイプの2サイクルエンジン専用オイルで排気煙を抑え、エンジンの焼付けを防ぎ、エンジンを長持ちさせます<NS022>
【用途】
・混合燃料用オイル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2サイクルエンジンオイル

2サイクルエンジンオイル

    2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

    2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

      浄化槽機専用オイル

      浄化槽機専用オイル

        25:1混合燃料

        25:1混合燃料

          コンプレッサーオイル

          コンプレッサーオイル

            エアーツールオイル

            エアーツールオイル

              エーゼット 油砥石用オイル100ml

              エーゼット 油砥石用オイル100ml

                スーパーオイルスプレー

                スーパーオイルスプレー

                  50:1混合燃料

                  50:1混合燃料

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                        メーカー エーゼット トラスコ中山 エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット アズワン 住鉱潤滑剤
                        通常価格 751円 2,109円 1,029円 567円 552円 683円 630円 717円 1,074円 521円 33,456円
                        通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   2日目  
                        種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル スプレー オイル スプレー オイル
                        主な用途 2サイクルエンジン - 浄化槽 - コンプレッサー エアー工具 - - - - チェーン
                        主成分 潤滑基油 - 潤滑基油 ガソリン、潤滑基油 潤滑基油 潤滑基油 - 鉱物油、LPG ガソリン、潤滑基油 - -
                        容器 ボトル - ボトル - - - - - -

                        2サイクルエンジンオイルのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        草刈り機に
                        評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                        草刈り機が2ストなのでこれをずっと使っています。
                        混合でも分離でもどっちでも使えます。燃焼のにおいは一般的な2stオイルの香りがします。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました