(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:800-12
両面粘着テープ No.800 リョウメンネンチャクテープ NO.800

両面粘着テープ No.800 800-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
269円
税込単価
296円

【特長】・高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです【用途】・金属とプラス...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質1:
    支持体:不織布
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3:
    はく離紙:ポリラミ紙
  • 粘着力(N/10mm):
    7.24
  • ライナー(剥離紙)材質:
    はく離紙:ポリラミ紙

Loading...

800-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

800-12

12
4987167064013
121-7002
85.000

1個

269( 296円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです
【用途】
・金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め

Loading...

800-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面粘着テープ No.800の型番800-12のページです。
型番800-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面粘着テープ No.800

両面粘着テープ No.800

    両面テープ 800H

    両面テープ 800H

      はがせる両面テープ No.7220

      はがせる両面テープ No.7220

        No.5325 布両面テープ

        No.5325 布両面テープ

          No.5567 発泡体両面テープ

          No.5567 発泡体両面テープ

            No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

            No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

              多用途厚手両面テープ

              多用途厚手両面テープ

                スコッチ 超強力両面テープ 多用途

                スコッチ 超強力両面テープ 多用途

                  布両面テープ No.541

                  布両面テープ No.541

                    布両面テープ No.712

                    布両面テープ No.712

                      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                        No.541-N 布両面テープ

                        No.541-N 布両面テープ

                          No.541 布両面テープ (パック品)

                          No.541 布両面テープ (パック品)

                            メーカー ニチバン ニチバン 寺岡製作所 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 nitoms スリーエムジャパン オカモト 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト オカモト
                            通常価格 159円 4,160円 783円 30,108円 890円 458円 644円 530円 405円 388円 49,248円 18,552円 19,609円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   4日目   10日目   7日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.13 0.15 0.41 1.1 0.75 0.4 1.1 0.55 0.4 0.047 0.4 0.55
                            テープ長さ(m) 20 20 20 15 10 10 15 1 15 15 100 15 15
                            基材 不織布 不織布 不織布 - 発泡体 発泡体 - - - - ポリエステル - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - - -
                            材質1 支持体:不織布 基材:不織布 - - - - - - - - - - -

                            両面粘着テープ No.800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            800-10
                            800-15
                            800-18
                            800-20
                            800-25
                            800-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            223円

                            ( 245円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10-121-847971.000

                            334円

                            ( 367円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            15-121-6999106.000

                            400円

                            ( 440円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            18-121-7004127.500

                            444円

                            ( 488円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20-121-8480142.000

                            555円

                            ( 611円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25-121-7005177.000

                            665円

                            ( 732円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            30-121-7006212.500

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました