(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 保護用ハンドグリップ シリコンゴム製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 保護用ハンドグリップ シリコンゴム製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,807円
税込単価
10,788円

【特長】・熱を帯びたガラス容器取扱用のハンドグリップです。・指をポケット部に差...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    シリコンゴム
  • 商品タイプ詳細:
    保護用ハンドグリップ
  • トラスココード:
    134-4687

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

800000

5個

9,807( 10,788円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱を帯びたガラス容器取扱用のハンドグリップです。
・指をポケット部に差し込むようして使用します。
・滑りにくい形状です。
【商品仕様】
・保護用ハンドグリップシリコンゴム製
【材質/仕上】
・シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 保護用ハンドグリップ シリコンゴム製の型番800000のページです。
型番800000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 保護用ハンドグリップ シリコンゴム製

TARSONS 保護用ハンドグリップ シリコンゴム製

    広口瓶ボールコック付

    広口瓶ボールコック付

      TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

      TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

        細口瓶コック付

        細口瓶コック付

          瑞穂 正角広口20L

          瑞穂 正角広口20L

            TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L

            TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L

              TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

              TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

                  ハイパック容器

                  ハイパック容器

                    TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

                    TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L

                      PE取手付瓶広口瓶

                      PE取手付瓶広口瓶

                        TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                        TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

                          BIB専用マキシコック

                          BIB専用マキシコック

                            メーカー TARSONS 瑞穂化成工業 TARSONS 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS サンプラテック TARSONS サンプラテック TARSONS サラヤ
                            通常価格 9,807円 11,041円 5,564円 2,060円 5,338円 14,988円 8,438円 5,653円 23,100円 15,978円 2,735円 6,600円 585円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質 シリコンゴム - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 保護用ハンドグリップ - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 134-4687 - - - - - - - - - - - -

                            TARSONS 保護用ハンドグリップ シリコンゴム製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました