(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースクランププライヤー 798

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホースクランププライヤー 798

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,764円
税込単価
12,940円

【特長】・一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です・先端は回転し、十字の溝...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4000896031832
  • トラスココード:
    828-7355
  • 重量(g):
    195
  • 材質:
    特殊鋼

Loading...

【商品仕様】
<型番:798>
・一般的なワイヤータイプのホースクランプ用
・最大口開き(mm):40
・全長(mm):206
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

798

1個

11,764( 12,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です
・先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します
・JANコード:4000896031832
・トラスココード:828-7355
・質量:195g
【材質/仕上】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホースクランププライヤー 798の型番798のページです。
型番798に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースクランププライヤー 798

ホースクランププライヤー 798

    ホースクランププライヤー 798-5

    ホースクランププライヤー 798-5

      バイスプライヤ ロングノーズタイプ

      バイスプライヤ ロングノーズタイプ

        溶接用グリッププライヤー 4224-280

        溶接用グリッププライヤー 4224-280

          グリッププライヤ(ロングノーズ)

          グリッププライヤ(ロングノーズ)

            P型グリッププライヤー

            P型グリッププライヤー

              グリッププライヤ(直線あご)

              グリッププライヤ(直線あご)

                G型グリッププライヤー TVPG-280

                G型グリッププライヤー TVPG-280

                  バイスプライヤ カーブタイプ

                  バイスプライヤ カーブタイプ

                    バイスプライヤ(ピンチ・オフ用) VR175

                    バイスプライヤ(ピンチ・オフ用) VR175

                      ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230

                      ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230

                        F型ロッキングプライヤー ERF-200

                        F型ロッキングプライヤー ERF-200

                          グリッププライヤ VP-125・VP-175

                          グリッププライヤ VP-125・VP-175

                            メーカー HAZET HAZET ロブテックス クニペックス TONE トラスコ中山 TONE トラスコ中山 ロブテックス ロブテックス トラスコ中山 E-Value TONE
                            通常価格 11,764円 13,017円 2,547円 7,852円 1,990円 1,759円 2,400円 4,690円 2,510円 4,815円 2,127円 2,580円 1,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            JANコード 4000896031832 4000896031955 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-7355 828-7368 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 195 180 - - - - - - - - - - -
                            材質 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - - - - -

                            ホースクランププライヤー 798のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました