(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

【特長】・有機モリブデンを配合した高級オイルスプレーで、高荷重極圧時の潤滑性能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    極圧性
  • JANコード:
    4960833798009
  • トラスココード:
    128-4698
  • 質量(g):
    394
  • 材質1:
    主成分:有機モリブデン、鉱物油、LPG
  • 容量(ml):
    420

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

798

1個

1,010( 1,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデンを配合した高級オイルスプレーで、高荷重極圧時の潤滑性能が抜群です。
【商品仕様】
・容量(ml):420
・エアーゾール
・JANコード:4960833798009
・トラスココード:128-4698
・質量:394g
【材質/仕上】
・主成分:有機モリブデン、鉱物油、LPG

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420mlの型番798のページです。
型番798に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

    エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

    エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

      スーパーオイルスプレー

      スーパーオイルスプレー

        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

        アワコンスリック(入線用潤滑剤)

          住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

          住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

            グリーススプレー 420ml

            グリーススプレー 420ml

              BASARA ねじ神様

              BASARA ねじ神様

                浸透・潤滑スプレーールブ601

                浸透・潤滑スプレーールブ601

                  ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                  ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                    ピカール リアック25 420ml

                    ピカール リアック25 420ml

                      KURE グリースメイト180ML

                      KURE グリースメイト180ML

                        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                        浸透・潤滑スプレー スーパースリップ PRO531

                          モリアタック

                          モリアタック

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット DENSAN 住鉱潤滑剤 コスモビューティ R-GOT コスモビューティ アーステック 日本磨料工業 呉工業 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,010円 1,273円 717円 2,399円 1,760円 573円 3,635円 508円 4,500円 1,337円 656円 986円 2,342円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 極圧性 持続性 - - - 持続性 浸透性 浸透性 浸透性 浸透性 極圧性 / 浸透性 浸透性 -
                            JANコード 4960833798009 4960833612008 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 128-4698 799-4575 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 394 410.000 - - - - - - - - - - -

                            エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具整備
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/04
                            軟らかいオイルにモリブデン入りで高速高負荷の工具でも安心して使え、スプレーなので手間もかからないしノズルも細くしっかりした物で作業しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました