(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,021円
税込単価
2,223円

【特長】・二硫化モリブデンをペースト状に練り上げスプレー加工した製品です。・金...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    濃灰
  • 容量(ml):
    300
  • JANコード:
    4960833797002
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    799-4605
  • 材質1:
    主成分:二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

797

2個

2,021( 2,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンをペースト状に練り上げスプレー加工した製品です。
・金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。
【用途】
・機械、装置の焼付き・かじり防止に。
【商品仕様】
・色:濃灰色
・容量(ml):300
・使用温度範囲:常温
・エアーゾール
・JANコード:4960833797002
・トラスココード:799-4605
・質量:300g
【材質/仕上】
・主成分:二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーゼット モリブデンペーストスプレー300mlの型番797のページです。
型番797に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

    MEペースト

    MEペースト

      Cペースト

      Cペースト

        モリコート EP グリース

        モリコート EP グリース

          モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

          モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

            アルバニヤEPグリース

            アルバニヤEPグリース

              300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

              300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

                モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

                  スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                  スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                    モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                    モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                      340ml グリーススプレー

                      340ml グリーススプレー

                        ダフニーグリースM

                        ダフニーグリースM

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                            メーカー エーゼット ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 エスコ 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ 出光興産 ファインケミカルジャパン
                            通常価格 2,021円 4,119円 5,752円 216,266円 10,169円 15,948円 1,340円 64,281円 26,744円 59,580円 2,050円 15,441円 1,165円
                            通常出荷日 1日目   8日目   2日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 9日目   4日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー - スプレー
                            濃灰 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 300 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4960833797002 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 300.000 - - - - - - - - - - - -

                            エーゼット モリブデンペーストスプレー300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました