(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有機モリブデングリーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有機モリブデングリーススプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,031円
税込単価
1,134円

【特長】・有機モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こる...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
  • 容量(ml):
    300
  • JANコード:
    4960833794001
  • 質量(g):
    290.000
  • トラスココード:
    128-4699
  • 材質1:
    主成分:有機モリブデングリース、石油系溶剤、LPG

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

794

1個

1,031( 1,134円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こる、かじり・磨耗・焼き付きを防止します。
・色が黒くないので汚れが目立ちにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有機モリブデングリーススプレーの型番794のページです。
型番794に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有機モリブデングリーススプレー

有機モリブデングリーススプレー

    二硫化モリブデングリーススプレー

    二硫化モリブデングリーススプレー

      ニ硫化モリブデングリースジャバラ

      ニ硫化モリブデングリースジャバラ

        ハンディグリーススプレー

        ハンディグリーススプレー

          DBペースト100N

          DBペースト100N

            MEペースト

            MEペースト

              LSベルハンマーカートリッジグリース

              LSベルハンマーカートリッジグリース

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                  モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                  モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                    TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                    TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                      Cペースト

                      Cペースト

                        ウレアグリース

                        ウレアグリース

                          スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                          スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ スズキ機工 スガイケミー 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ アズワン 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,031円 705円 1,301円 896円 17,976円 4,119円 2,448円 4,961円 10,169円 395円 5,752円 1,000円 1,417円
                            通常出荷日 4日目   5日目   2日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー - - スプレー グリスガン - ジャバラ ジャバラ -
                            耐水性 × - - × × × × ×
                            耐熱性 × - - × × - ×
                            耐食性 × - - × × × - × -
                            耐アルカリ性 × - - × × × - × - - × - -

                            有機モリブデングリーススプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました