(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性ウレタン着色ニススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:793-101-300
油性ウレタン着色ニススプレー トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,957円
税込単価
2,153円

【特長】・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約2時間(20℃)、冬期約4時間
  • 質量(g):
    640.000
  • 材質1:
    合成樹脂(ウレタン)
  • 材質2:
    顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)
  • 材質3:
    有機溶剤
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.5~0.7(2回塗り)

型番

793-101-300 解除

Loading...

商品情報を表示

793-101-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

793-101-300

透明
-
543-0381
4972910394363
30分以上(20℃)、冬期1時間以上

1個

1,957( 2,153円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
【用途】
・家具、建具、木工品など屋内の木部・木製品。
【材質】
・合成樹脂(ウレタン)
・顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)
・有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性ウレタン着色ニススプレーの型番793-101-300のページです。
型番793-101-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性ウレタン着色ニススプレー

油性ウレタン着色ニススプレー

    アクリルラッカースプレー 300ml

    アクリルラッカースプレー 300ml

      油性高耐久鉄部用スプレー

      油性高耐久鉄部用スプレー

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

          サビテクトスプレー

          サビテクトスプレー

            耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

            耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

              マーキングスプレー 300ml

              マーキングスプレー 300ml

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白

                    シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                    シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                            メーカー カンペハピオ ニッぺ アサヒペン アサヒペン カンペハピオ シントーファミリー ニッぺ アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,957円 889円 1,247円 1,003円 1,964円 2,160円 1,224円 811円 1,149円 1,720円 989円 894円 856円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) - - -
                            仕様 油性 - 油性 - - - - - - - - - -
                            乾燥時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - - 約30分(20℃)、約2時間(冬) - - - - - - - -
                            質量(g) 640.000 - - - 385.0 - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(ウレタン) - - - 合成樹脂(アクリル・シリコン) - - - - - - - -

                            油性ウレタン着色ニススプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            793-110-300
                            793-120-300
                            793-121-300
                            793-122-300
                            793-123-300
                            793-124-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 塗り重ね可能時間

                            1,957円

                            ( 2,153円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他3分つや透明543-0399497291039435630分以上(20℃)、冬期1時間以上

                            1,957円

                            ( 2,153円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他新ウォルナット543-040249729103943704時間以上(20℃)、冬期8時間以上

                            1,957円

                            ( 2,153円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他新けやき543-041149729103943254時間以上(20℃)、冬期8時間以上

                            1,957円

                            ( 2,153円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他新オーク543-042949729103943324時間以上(20℃)、冬期8時間以上

                            1,957円

                            ( 2,153円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他新チーク543-043749729103943494時間以上(20℃)、冬期8時間以上

                            1,957円

                            ( 2,153円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他新メープル543-044549729103943874時間以上(20℃)、冬期8時間以上

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました