(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つやだしニスうすめ液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つやだしニスうすめ液

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円

【特長】・水溶性つやだしニス、水溶性つやけしニスおよびセラックニスの専用うすめ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    543-0372
  • JANコード:
    4972910394318
  • 質量(g):
    196.000
  • 材質1:
    イソプロピルアルコール
  • 容量(L):
    0.1

型番

792-101-100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

792-101-100

1個

979( 1,077円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性つやだしニス、水溶性つやけしニスおよびセラックニスの専用うすめ液です。
【材質】
・イソプロピルアルコール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つやだしニスうすめ液の型番792-101-100のページです。
型番792-101-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つやだしニスうすめ液

つやだしニスうすめ液

    ラッカーウスメ液

    ラッカーウスメ液

      ウスメ液 (ペイント)

      ウスメ液 (ペイント)

        水性道路線消し用塗料

        水性道路線消し用塗料

          コーベステイン

          コーベステイン

            ラッカースプレー

            ラッカースプレー

              アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G

              アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 35G

                水性多用途

                水性多用途

                  高溶解性ペイントうすめ液

                  高溶解性ペイントうすめ液

                    水性道路線引き用塗料

                    水性道路線引き用塗料

                      シントー 水性カラースプレー

                      シントー 水性カラースプレー

                        油性ウレタン着色ニススプレー

                        油性ウレタン着色ニススプレー

                          水性ウッドリフォームペイント

                          水性ウッドリフォームペイント

                            メーカー カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン シントーファミリー カンペハピオ アサヒペン
                            通常価格 979円 504円 358円 4,392円 1,837円 467円 277円 1,420円 856円 4,392円 984円 1,957円 1,300円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   5日目~   9日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~  
                            透明 透明 透明 ブラック - - - - - - - - -
                            トラスココード 543-0372 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972910394318 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 196.000 - - - - - - - - - - 640.000 -
                            材質1 イソプロピルアルコール - - - - - - - - - - 合成樹脂(ウレタン) -

                            つやだしニスうすめ液のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備への塗装
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            設備への塗装の際に使いました。
                            匂いもキツくなく、使いやすいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました