(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:791-BLK
すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん スベリドメテブクロテンネンゴムノキュウチャン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
363円
税込単価
399円

【特長】・やわらかな使用感です。・天然ゴムによる強力なすべり止めです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    21
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、綿、ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

791-BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

791-BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
791-BLK

791-BLK

ブラック
4965277079134
787-1821

1個

363( 399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかな使用感です。
・天然ゴムによる強力なすべり止めです。
【用途】
・一般軽作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃんの型番791-BLKのページです。
型番791-BLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

    すべり止め手袋らくって

    すべり止め手袋らくって

      すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

      すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

        福徳 Tドット

        福徳 Tドット

          福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

          福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

            バリューすべり止め手袋

            バリューすべり止め手袋

              すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

              すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

                福徳 日本一郎5双組

                福徳 日本一郎5双組

                  福徳 日本小次郎5双組

                  福徳 日本小次郎5双組

                    福徳 Tドット-LA

                    福徳 Tドット-LA

                      パワフルフィットストレッチライナー3P

                      パワフルフィットストレッチライナー3P

                        デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

                        デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

                          マッドグリップ パープル 1P

                          マッドグリップ パープル 1P

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ダンロップ ダンロップ 川西工業
                            通常価格 340円 369円 279円 190円 994円 1,193円 304円 864円 933円 166円 913円 316円 268円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - L - フリー - L M フリー - - -
                            厚さ(mm) 1 1 1 2.5 - - 1 1.5 1.5 2.5 - - -
                            手のひら周り(cm) 18 18 - 20 - - - 20 19 19 - - -
                            全長(cm) 21 18.5 - 23.5 - - - 23.5 21.5 21.5 - - -
                            中指長さ(cm) 7.5 6.5 - 8 - - - 7.5 7 7 - - -

                            すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            791-ORG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            340円

                            ( 374円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オレンジ4965277079165787-1830

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました