(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7910-008013010
バルカー バルフロン粘着テープ バルカー バルフロンネンチャクテープ

バルカー バルフロン粘着テープ 7910-008013010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,309円
税込単価
5,840円

【特長】・耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、摺動性に優れています【用途...

詳細情報を確認する

型番

7910-008013010 解除

Loading...

7910-008013010 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7910-008013010

0.08
13
7.4N/25mm(対ステンレス)
70.6N/25mm
4580030360306
119-2161

5個

5,309( 5,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、摺動性に優れています
【用途】
・電線、ケーブルおよびコイルの絶縁ならびに電気炉周辺での結束
・樹脂成形用離型板、コンベアベルト・ポッパー・シューターの耐磨耗ライニング
【商品仕様】
・色:グレー
・使用温度範囲:0~180℃
・切断にはカッターが必要
【材質/仕上】
・基材:ふっ素樹脂(PTFE) 粘着材:シリコーン系

Loading...

7910-008013010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルカー バルフロン粘着テープの型番7910-008013010のページです。
型番7910-008013010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルカー バルフロン粘着テープ

バルカー バルフロン粘着テープ

    No.360UL ポリイミド粘着テープ

    No.360UL ポリイミド粘着テープ

      メーカー 日本バルカー 日東電工
      通常価格 3,956円 3,768円
      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
      テープ長さ(m) 10 -
      グレー -
      基材 ふっ素樹脂 -
      粘着剤 シリコーン系 -
      特性 絶縁 / 耐候 / 耐熱 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦 -

      バルカー バルフロン粘着テープのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      7910-008019010
      7910-008025010
      7910-008038010
      7910-008050010
      7910-008100010
      7910-013013010
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      テープ厚
      (mm)
      テープ幅
      (mm)
      粘着力 引張強さ JANコード トラスココード

      7,784円

      ( 8,562円 )
      4個 あり

      1日目

      0.08197.4N/25mm(対ステンレス)70.6N/25mm4580030360313119-2165

      9,248円

      ( 10,173円 )
      4個 あり

      1日目

      0.08257.4N/25mm(対ステンレス)70.6N/25mm4580030360320119-2158

      8,566円

      ( 9,423円 )
      2個 あり

      9日目

      0.18383.62N/10mm(t=0.13)28.2N/10mm(t=0.13)-134-4175

      20,202円

      ( 22,222円 )
      5個 あり

      2日目

      0.08507.4N/25mm(対ステンレス)70.6N/25mm4580030360337119-2164

      19,710円

      ( 21,681円 )
      1個 あり

      15日目

      0.081003.62N/10mm(t=0.13)28.2N/10mm(t=0.13)-134-4171

      5,304円

      ( 5,834円 )
      5個 あり

      4日目

      0.13137.4N/25mm(対ステンレス)70.6N/25mm4580030360344119-2163

      ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました