(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト ベンダーエプロン胸付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト ベンダーエプロン胸付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
747円
税込単価
822円

【特長】・軽作業向きのエコノミータイプです。【用途】・盛り付け、軽作業向け。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    防水
  • 色:
    透明
  • 着丈(cm):
    110
  • 幅(cm):
    90
  • JANコード:
    4970520813618
  • トラスココード:
    808-1251
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    エチレン酢酸ビニール(EVA)
  • 厚さ(mm):
    0.15

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

790F

1個

747( 822円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業向きのエコノミータイプです。
【用途】
・盛り付け、軽作業向け。
【商品仕様】
・色:透明
・着丈(cm):110
・幅(cm):90
・厚さ(mm):0.15
・タイプ:胸付
・タイプ:胸付
・胸付タイプ
・JANコード:4970520813618
・トラスココード:808-1251
・質量:150g
【材質/仕上】
・エチレン酢酸ビニール(EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト ベンダーエプロン胸付の型番790Fのページです。
型番790Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカモト ベンダーエプロン胸付

オカモト ベンダーエプロン胸付

    SMS製 ズボン

    SMS製 ズボン

      AZ-BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック)

      AZ-BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック)

        デュポン タイベック製 3580 ズボン

        デュポン タイベック製 3580 ズボン

          AZ GUARD2200 ズボン

          AZ GUARD2200 ズボン

            トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

            トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

              メーカー オカモト アゼアス アイトス アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン)
              通常価格 747円 797円 7,856円 1,080円 835円 893円
              通常出荷日 7日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目  
              商品タイプ 前掛け(胸付) - - - - -
              仕様 防水 - - - - -
              透明 - - - - -
              着丈(cm) 110 - - - - -
              幅(cm) 90 - - - - -

              オカモト ベンダーエプロン胸付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました