(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミタチ BSワックス(スプレータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミタチ BSワックス(スプレータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,714円
税込単価
6,285円

【特長】・ステンレス切断に使用し溶着を防ぎ切断回数を伸ばします。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 対応材質:
    ステンレス
  • JANコード:
    4930342790023
  • トラスココード:
    825-0496
  • 質量(g):
    420

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

790001

2個

5,714( 6,285円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス切断に使用し溶着を防ぎ切断回数を伸ばします。
【商品仕様】
・サイズ:210mm×φ70
・サイズ:210mm×φ70
・JANコード:4930342790023
・トラスココード:825-0496
・質量:420g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミタチ BSワックス(スプレータイプ)の型番790001のページです。
型番790001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミタチ BSワックス(スプレータイプ)

ミタチ BSワックス(スプレータイプ)

    浄化槽機専用オイル

    浄化槽機専用オイル

      エーゼット 刃物お手入油100ml

      エーゼット 刃物お手入油100ml

        エーゼット 油砥石用オイル100ml

        エーゼット 油砥石用オイル100ml

          タービンオイル

          タービンオイル

            スーパーオイルスプレー

            スーパーオイルスプレー

              タッカーオイル

              タッカーオイル

                エアーツールオイル

                エアーツールオイル

                  水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

                  水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

                    エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                    エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                      タービンオイル TO-TA-N

                      タービンオイル TO-TA-N

                        クレ5-56 320ml

                        クレ5-56 320ml

                          2サイクルエンジンオイル

                          2サイクルエンジンオイル

                            メーカー サンコーミタチ エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット トラスコ中山 アズワン エーゼット
                            通常価格 5,714円 1,029円 733円 630円 540円 717円 614円 683円 1,587円 662円 1,285円 760円 751円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー オイル - オイル オイル スプレー オイル オイル オイル オイル オイル - オイル
                            対応材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4930342790023 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 825-0496 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 420 - - - - - - - - - - - -

                            ミタチ BSワックス(スプレータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました