(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レザーエプロン胸付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レザーエプロン胸付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,453円
税込単価
1,598円

【特長】・機能にファッション性をプラスしています【用途】・盛り付け、軽作業向け

詳細情報を確認する

  • 着丈(cm):
    85
  • 幅(cm):
    63
  • 厚み(mm):
    7.5
  • 質量(g):
    240
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

787K

-
4970520839526
808-1248

1個

1,453( 1,598円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能にファッション性をプラスしています
【用途】
・盛り付け、軽作業向け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レザーエプロン胸付の型番787Kのページです。
型番787Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レザーエプロン胸付

レザーエプロン胸付

    デュポン タイベック製 3580 ズボン

    デュポン タイベック製 3580 ズボン

      AZ GUARD2200 ズボン

      AZ GUARD2200 ズボン

        福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

        福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

          AZ-BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック)

          AZ-BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック)

            トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

            トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

              メーカー オカモト アズワン アズワン 福徳産業 アイトス 東和コーポレーション(トワロン)
              通常価格 1,453円 1,080円 835円 1,024円 7,856円 893円
              通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目  
              着丈(cm) 85 - - - - -
              幅(cm) 63 - - - - -
              厚み(mm) 7.5 - - - - -
              質量(g) 240 - - - - -
              材質1 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - -

              レザーエプロン胸付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              787B
              787G
              787R
              787V
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色詳細 JANコード トラスココード

              1,453円

              ( 1,598円 )
              1個 あり

              6日目

              ブラック-4970520839540808-1246

              1,705円

              ( 1,876円 )
              1個 あり

              7日目

              グリーン-4970520839519808-1247

              1,453円

              ( 1,598円 )
              1個 あり

              9日目

              -4970520839533808-1249

              1,453円

              ( 1,598円 )
              1個 あり

              9日目

              -ベージュ4970520839502808-1250

              エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました