(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア用ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドア用ニス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,153円 ~ 1,787円
税込価格
1,268円 ~ 1,966円

【特長】・高耐久ウレタン樹脂が、日光や雨、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    約2時間(20℃)、冬期約4時間
  • 材質1:
    合成樹脂(ウレタン)
  • 材質2:
    有機溶剤
  • 塗り重ね可能時間:
    6時間以上(20℃)、冬期10時間以上

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
543-0313
4972910394219
225.000
0.1
0.6~0.8(2回塗り)

1個

1,153( 1,268円 )

7日目

543-0321
4972910394226
575.000
0.3
1.8~2.4(2回塗り)

1個

1,787( 1,966円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久ウレタン樹脂が、日光や雨、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木製ドアを長期間保護します。
【用途】
・屋内外の木製ドア、ドア枠、窓枠、木製品。
【材質】
・合成樹脂(ウレタン)
・有機溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア用ニス

ドア用ニス

    外部用ニス

    外部用ニス

      ポリンフロアー

      ポリンフロアー

        油性ウレタン着色ニス

        油性ウレタン着色ニス

          高級ステインペイント

          高級ステインペイント

            油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

            油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

              水性塗料 (コンクリートフロア用)

              水性塗料 (コンクリートフロア用)

                水性シリコンカラースプレー

                水性シリコンカラースプレー

                  油性ウレタン着色ニススプレー

                  油性ウレタン着色ニススプレー

                    木部鉄部用ウレタン

                    木部鉄部用ウレタン

                      水性つやありキング

                      水性つやありキング

                        ラッカースプレー

                        ラッカースプレー

                          油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                          油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 1,153円 2,755円 819円 791円 4,790円 2,939円 6,812円 1,488円 1,957円 1,973円 467円 467円 8,780円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   4日目~   4日目   9日目  
                            透明 透明 透明 - - - - - - - - - -
                            乾燥時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、約4時間(冬) 約30分(20℃)、冬期約2時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - - -
                            材質1 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) - 合成樹脂(ウレタン) - 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリル) 合成樹脂(アクリル・シリコン) 合成樹脂(ウレタン) - - - -
                            材質2 有機溶剤 有機溶剤 - 顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・ - 有機溶剤 - 顔料 顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く) - - - -
                            塗り重ね可能時間 6時間以上(20℃)、冬期10時間以上 6時間以上(20℃)、冬期10時間以上 - 4時間以上(20℃)、冬期8時間以上 - 6時間以上(20℃)、冬期10時間以上 - 2時間以上(20℃)、冬期4時間以上 - - - - -

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました