(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,652円
税込価格
2,917円

【特長】・塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油や洗剤に強い手袋です。・うす手...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • すべり止め:
    あり

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026078364
780-9999
1080.000
22.2
30
7.9
裏なし
10

1パック

20個入り

2,652( 2,917円 )

1日目

M
4907026078340
781-0016
1000.000
20.6
30
7.7
裏なし
10

1パック

20個入り

2,652( 2,917円 )

1日目

S
4907026078326
781-0024
940.000
19.1
29
7.3
裏なし
10

1パック

20個入り

2,652( 2,917円 )

1日目

SS
4907026078319
781-0032
910.000
18.7
28.5
7.0
-
10

1パック

20個入り

2,652( 2,917円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油や洗剤に強い手袋です。
・うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
【用途】
・工場内での軽作業に。
・機械部品製造・取り扱いに。
・漁業・農業に。
【材質】
・塩化ビニール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

    ビニスター耐油パール

    ビニスター耐油パール

      塩化ビニール手袋 パールうす手

      塩化ビニール手袋 パールうす手

        塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

        塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

          塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

          塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

            ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

            ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

              塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

              塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

                塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                  耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                  耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                    ビニール手袋 ビニール厚手

                    ビニール手袋 ビニール厚手

                      ビニトップ 厚手タイプ

                      ビニトップ 厚手タイプ

                        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                          塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                          塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ダンロップ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 2,652円 116円 123円 394円 129円 365円 326円 346円 167円 342円 392円 4,841円 586円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            ホワイト ホワイト - バイオレット - - - - - - - イエロー -
                            材質1 塩化ビニール樹脂 塩化ビニール樹脂 塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 - 表:塩化ビニール樹脂 - 表:塩化ビニール樹脂 - - - - -
                            厚さ(mm) 0.25 - - 約0.54 - 約0.54 - - - - - 約1.1 -
                            すべり止め あり - - あり - - - - - - - - -

                            塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました