(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリヤーラッカーA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

クリヤーラッカーA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
988円 ~ 1,647円
税込価格
1,087円 ~ 1,812円

【特長】・木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。※「速乾ニ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    約30分(20℃)、冬期約1時間
  • 材質1:
    合成樹脂
  • 材質2:
    ニトロセルロース
  • 材質3:
    有機溶剤
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)、冬期8時間以上

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
543-0291
4972910394172
225.000
0.4~0.6(2回塗り)

1個

988( 1,087円 )

7日目

543-0305
4972910394189
575.000
1.2~1.8(2回塗り)

1個

1,647( 1,812円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。※「速乾ニス」に比べ、透明度の高い仕上がり。
【用途】
・屋内の木部・木製品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリヤーラッカーA

クリヤーラッカーA

    速乾ニスA

    速乾ニスA

      ステインワニス

      ステインワニス

        水性工作用塗料ヌーロ

        水性工作用塗料ヌーロ

          塗料用シンナーA NO.291-003-04

          塗料用シンナーA NO.291-003-04

            速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

            速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

              水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

              水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

                コーベステイン

                コーベステイン

                  水性ツヤだしニス

                  水性ツヤだしニス

                    水性 つや消しニス

                    水性 つや消しニス

                      塗料用シンナーA NO.291-003-16

                      塗料用シンナーA NO.291-003-16

                        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                          油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)

                          油性下地用強化シーラー プライマー 透明塗料(缶)

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ カンペハピオ サンデーペイント アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン カンペハピオ カンペハピオ サンデーペイント
                            通常価格 988円 948円 877円 970円 3,660円 1,703円 833円 1,837円 800円 800円 11,586円 2,477円 1,816円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   9日目   4日目   9日目   9日目   1日目   1日目~   4日目  
                            透明 透明 - - - - - - 透明 その他 - - 透明
                            乾燥時間 約30分(20℃)、冬期約1時間 約30分(20℃)、冬期約1時間 - - - - - - - - - 約1時間(20℃)、約2時間(冬) -
                            材質1 合成樹脂 - - 合成樹脂(アクリル・シリコン) 有機溶剤 - - - - - 有機溶剤 合成樹脂(アクリルシリコン) -
                            材質2 ニトロセルロース - - - - - - - - - - - -
                            材質3 有機溶剤 - - - - - - - - - - - -

                            クリヤーラッカーA のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト