(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト ニュー半タッチエプロン胸付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト ニュー半タッチエプロン胸付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円

【特長】・装着は、ゴムをS字フックにかけるだけの手軽さです。【用途】・食品加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    防水
  • 色:
    ホワイト
  • 着丈(cm):
    110
  • 幅(cm):
    90
  • JANコード:
    4970520839922
  • トラスココード:
    808-1237
  • 質量(g):
    340.000
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm):
    0.35

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

781M

1個

2,370( 2,607円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着は、ゴムをS字フックにかけるだけの手軽さです。
【用途】
・食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・着丈(cm):110
・幅(cm):90
・厚さ(mm):0.35
・タイプ:胸付
・タイプ:胸付
・胸付タイプ
・ゴムS字フック
・JANコード:4970520839922
・トラスココード:808-1237
・質量:340g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト ニュー半タッチエプロン胸付の型番781Mのページです。
型番781Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカモト ニュー半タッチエプロン胸付

オカモト ニュー半タッチエプロン胸付

    SMS製 ズボン

    SMS製 ズボン

      防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

      防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

        不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト

        不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト

          51028 滅菌アイソレーションガウン

          51028 滅菌アイソレーションガウン

            TRUSCO 不織布使い捨て白衣

            TRUSCO 不織布使い捨て白衣

              AZ-BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック)

              AZ-BRP5283 防炎ワークパンツ(1タック)

                メーカー オカモト アゼアス アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アイトス
                通常価格 2,370円 797円 8,830円 479円 76,200円 3,837円 7,856円
                通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目   26日目   4日目   4日目~  
                商品タイプ 前掛け(胸付) - - - - - -
                仕様 防水 - - - - - -
                ホワイト - - - - - -
                着丈(cm) 110 - - - - - -
                幅(cm) 90 - - - - - -

                オカモト ニュー半タッチエプロン胸付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました