(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾ニスA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾ニスA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
948円 ~ 1,696円
税込価格
1,043円 ~ 1,866円

【特長】・木目を生かし、少し黄味がかったつやあり透明に仕上がります。※「クリヤ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    約30分(20℃)、冬期約1時間
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)、冬期8時間以上

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
543-0275
4972910394158
225.000
ニトロセルロース
-
-
0.1
0.5~0.7(2回塗り)

1個

948( 1,043円 )

7日目

543-0283
4972910394165
575.000
合成樹脂
ニトロセルロース
有機溶剤
0.3
1.5~2.1(2回塗り)

1個

1,696( 1,866円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目を生かし、少し黄味がかったつやあり透明に仕上がります。※「クリヤラッカー」に比べ、少し黄味がかった仕上がりになります。
・臭いが少なく、塗りやすく、色むらが出にくい油性着色剤です。
【用途】
・屋内の木部・木製品。
【材質】
・ニトロセルロース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾ニスA

速乾ニスA

    クリヤーラッカーA

    クリヤーラッカーA

      アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

      アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

        ラッカーうすめ液

        ラッカーうすめ液

          亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

          亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

            蛍光塗料 ルミノサイン

            蛍光塗料 ルミノサイン

              すべらない塗料

              すべらない塗料

                水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

                水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

                  高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                  高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                    ニッぺ ヘキサコート PS-K 3kg

                    ニッぺ ヘキサコート PS-K 3kg

                      1.0kg 滑り止めコート剤

                      1.0kg 滑り止めコート剤

                        亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

                        亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

                          ペイントうすめ液

                          ペイントうすめ液

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ アサヒペン アサヒペン 日新インダストリー シンロイヒ アズワン サンデーペイント 日新インダストリー ニッぺ エスコ 日新インダストリー アサヒペン
                            通常価格 948円 988円 230円 586円 1,178円 585円 3,233円 3,835円 1,027円 7,782円 4,359円 1,230円 620円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            透明 透明 - - シルバー - - - グレー 透明 - シルバー -
                            乾燥時間 約30分(20℃)、冬期約1時間 約30分(20℃)、冬期約1時間 - - - - - - - - - - -
                            塗り重ね可能時間 4時間以上(20℃)、冬期8時間以上 4時間以上(20℃)、冬期8時間以上 - - - - - - - - - - -

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました